Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Scanners de détection et de mesure
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Scanners de détection et de mesure

Technologie de mesure laser en extérieur   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

L'identification automatique n'inclut pas seulement la question : “Qui suis-je ?” mais aussi : “De quoi ai-je l'air ?” Les systèmes de mesure laser SICK ont la réponse à cette question. Détermination de la forme et de l'état du chargement d'une palette ou de la hauteur d'un véhicule à l'entrée du tunnel du Gothard, contrôle des robots pour le chargement automatique des bagages dans les aéroports ou surveillance des rails en amont de trains de marchandises autonomes – les systèmes de mesure laser SICK fournissent toutes les informations nécessaires.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS111 

  • Système de mesure petit, léger et économique
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
  • Evaluation de champs de détection et report sur des sorties TOR à l'aide d'algorithmes intelligents
  • Le nombre de sorties TOR peut être étendu via un module de sorties TOR externe
  • Interface de paramétrage accessible en face avant  lorsque le dispositif est monté
  • Fonctionnement possible sous une tension d'alimentation à partir de 10,8 VCC
  • Boîtier robuste
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS2xx outdoor 

  • Mesure optique sans contact même à de longues distances
  • L'arrière-plan n’a aucun effet sur la mesure
  • Surveillance du champ intégré
  • Possibilités d'applications variées, p. ex. en mesure de position, navigation et surveillance de zone
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-OEM outdoor 

  • Résolution angulaire fine
  • Champ de vision 360°
  • Versions IP 67 avec chauffage, utilisables en extérieur
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
  • Compatibilité avec une lumière ambiante intense
  • Mesure possible sur les surfaces chaudes
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-LRS outdoor 

  • Longue portée, y compris  sur des objets sombres
  • Résolution angulaire fine
  • Compatibilité avec une lumière ambiante intense
  • Champ de vision sur 360°
  • Faible diamètre du spot
  • Boîtier IP 67 ou IP 65
  • Jusqu'à 4 champs programmables
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

LD-MRS 

LD-MRS 

  • Mesure simultanée sur 4 plans
  • Excellentes performances en extérieur grâce à la technologie à impulsions multiples
  • Conception compacte et légère. Moins de 1 litre en volume et poids d'environ 1 kg
  • Plage de température étendue avec faible consommation électrique : -40°C à +70°C pour 8 watts de consommation
  • Fonctionnement possible même sous une tension d'alimentation à partir de 9 VCC
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-Peco3100   

  • Comptage simultané des personnes entrantes et sortantes
  • Grandes largeurs de passage possibles
  • Grandes hauteurs de montage
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS5xx outdoor 

  • Système de mesure laser efficace et puissant pour des plages de mesure jusqu’à 65 m
  • Excellentes performances dans des conditions ambiantes défavorables grâce à la technologie 5-echo
  • Boîtier extrêmement compact, IP67, chauffage intégré
  • Faible consommation électrique
  • Traitement rapide du signal
  • Entrées et sorties diverses
  • Synchronisation possible de systèmes multiples
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Hide Content 
Hide Title 

 

 

Volumenmesssysteme 

Portail produits et solutions
Button to start the search