Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Scanners de détection et de mesure
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Scanners de détection et de mesure

Technologie de mesure laser en intérieur  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

L'identification automatique n'inclut pas seulement la question : “Qui suis-je ?” mais aussi : “De quoi ai-je l'air ?” Les systèmes de mesure laser SICK ont la réponse à cette question. Détermination de la forme et de l'état du chargement d'une palette ou de la hauteur d'un véhicule à l'entrée du tunnel du Gothard, contrôle des robots pour le chargement automatique des bagages dans les aéroports ou surveillance des rails en amont de trains de marchandises autonomes – les systèmes de mesure laser SICK fournissent toutes les informations nécessaires.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Groupes de produits   

 

LMS100 

  • Système de mesure petit, léger et économique
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
  • Evaluation de champs de détection et report sur des sorties TOR à l'aide d'algorithmes intelligents
  • Le nombre de sorties TOR peut être étendu via un module de sorties TOR externe
  • Interface de paramétrage accessible en face avant l'avant lorsque le dispositif est monté
  • Fonctionnement possible sous une tension d'alimentation à partir de 10,8 VCC
  • Boîtier robuste

En savoir plus sur LMS100

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS200 

  • Mesure optique sans contact même sur de longues distances
  • L'arrière-plan n’a aucun effet sur la mesure
  • Surveillance de zones intégrée
  • Applications variées, p. ex. en mesure de position, navigation et surveillance de zone
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS400 

  • L'application de contrôle de niveau, intégrée au capteur, permet, grâce à son balayage laser continu, la détection d'objets sans ombre dans un conteneur. Même les petits objets d'une certaine couleur sont détectés, quelque soit leur position à l'intérieur du conteneur.
  • Plage de mesure dynamique étendue, de 0,7m à 3m
  • Compatible avec une forte lumière ambiante
  • Conception robuste
  • Résolution angulaire élevée
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-OEM indoor 

  • Résolution angulaire fine
  • Champ de vision sur 360°
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
  • Compatibilité avec une lumière ambiante intense
  • Mesure possible sur des surfaces chaudes
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-LRS indoor 

  • Longue portée, y compris sur des objets sombres
  • Résolution angulaire fine
  • Compatible avec une lumière ambiante intense
  • Champ de vision sur 360°
  • Faible diamètre du spot
  • Boîtier IP 67 ou IP 65
  • Jusqu'à 4 champs programmables
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-PeCo indoor 

  • Comptage simultané des personnes entrantes et sortantes
  • Grandes largeurs de passage possibles
  • Grandes hauteurs de montage

En savoir plus sur PeopleCounter

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

NAV 

  • Information de position précise (X, Y, alpha)/NAV200
  • Données précises du contour et des réflecteurs/NAV300
  • Intégration simple via une interface standard
  • Mesure précise des positions des réflecteurs
  • Données de sortie pour diagnostic à distance/NAV200
  • Navigation avec seulement 3 réflecteurs
  • Insensible aux réflexions parasites
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

S100 

  • Facile à intégrer en raison de ses faibles dimensions et de sa légèreté
  • Large champ de balayage sur 270°
  • Deux champs de commutation, disponible également en version S100 Professional avec 16 champs de commutation
  • Plage de champ de commutation 4,5 m (10 % de rémission), 10 m maxi (à 45 % de rémission)
  • Résolution d'objet réglable
  • Interface CANopen
  • Mémoire de configuration dans le connecteur système
  • Plage de températures de fonctionnement de –10 °C à +50 °C
  • La solution polyvalente: pour les applications stationnaires et mobiles
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS500  

  • Système de mesure laser efficace et puissant pour des plages de mesure jusqu’à 65 m
  • Excellentes performances dans des conditions ambiantes défavorables grâce à la technologie 5-echo
  • Boîtier extrêmement compact, IP67, chauffage intégré
  • Faible consommation électrique
  • Traitement rapide du signal
  • Entrées et sorties diverses
  • Synchronisation possible de systèmes multiples

En savoir plus sur LMS5XX

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Show Title 

SICK vous propose également des solutions complètes personnalisées   

 

Systèmes de mesure du volume   

Pour une solution autonome de mesure du volume, veuillez vous reporter aux solutions complètes.
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Le produit suivant pourrait aussi vous intéresser :  

 

Ruler E 

Gigabit 3D pour les environnements difficiles !

  • 3D (en mm) calibré en usine pour une production à grande vitesse
  • 3D pour des résultats robustes et fiables :
    indépendamment du contraste et de la couleur
  • Obtenez plus de l'inspection des objets :
    3D, gris et lumière diffuse en même temps
  • Fait pour les environnements difficiles :
    boîtier IP65 robuste et fonctionnement jusqu'à -30 °C
  • Facile à intégrer sans lumières externes
  • Détection déportée sur des longues distances de câbles avec Gigabit Ethernet
  • 3D de haute précision pour des largeurs de mesure de 100mm à 1,5m 
Portail produits et solutions
Button to start the search