|
|

Page Header
Avec sa gamme de capteurs de pression, SICK propose des solutions adaptées à l'automatisation des usines. Le capteur de pression PBS et le transmetteur de pression des séries PBT et PFT sont bien adaptés aux applications industrielles générales, telles que la conception de machines et d'usines, aux systèmes de machines outils, aux systèmes hydrauliques et pneumatiques, aux systèmes de contrôle de la pression et aux pompes et compresseurs. Ces appareils se distinguent par leur robustesse, leur grande qualité et leur applicabilité simple, ainsi que leurs dimensions compactes et leur rapport prix/performance convaincant.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
PBS : Capteur de pression universel SICK
|
Le capteur de pression électronique PBS est conçu pour la surveillance et la mesure de la pression dans les milieux liquides et gazeux. Il fait capteur de pression, transmetteur et afficheur à la fois. Dans sa configuration standard, il a deux points de commutation. En outre, des configurations à un ou deux points de commutation et signal de sortie analogique sont disponibles. L'installation intuitive avec les trois grands boutons et l'affichage intégré respecte la recommandation 24574-1 de la VDMA (Association allemande des constructeurs de machines-outils).
L'affichage et le connecteur électrique peuvent être tournés vers le connecteur de traitement et l'un vers l'autre pour permettre une orientation de l'affichage bien visible et un cheminement propre des câbles. Le PBS dispose d'une membrane en acier circulaire blindée en acier inoxydable. C'est pourquoi, il est parfait pour une grande diversité de milieux, même corrosifs. Un grand choix de connecteurs de traitement personnalisés est disponible en standard.
- Conception compacte et robuste
- Boîtier rotatif pour une installation flexible
- Fonctionnement et installation sûrs et simples grâce aux trois gros boutons et à l'affichage bien lisible
- Large plage d'applications
- Insensible aux milieux corrosifs grâce à sa membrane hermétique en acier inoxydable
En savoir plus sur PBS
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
PBT : Le transmetteur de pression standard SICK pour votre application
|
Transmetteur de pression électronique universel utilisé en général dans les applications industrielles pour la mesure de la pression dans les milieux liquides et gazeux avec un excellent rapport prix/performance. Le transmetteur de pression SICK pour applications standard dans les machines-outils, systèmes de contrôle, systèmes hydrauliques et pneumatiques, etc.
- Conception compacte et robuste
- Installation simple et économique
- Le bon connecteur de traitement pour votre application
- Insensible aux milieux corrosifs
En savoir plus sur PBT
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
PFT : Transmetteur de pression flexible SICK
|
Le transmetteur de pression PFT est conçu pour la mesure de la pression dans les milieux liquides et gazeux. Le PFT vise les applications industrielles comme la conception de machines et d'usines, les systèmes de machines-outils, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les systèmes de contrôle de la pression, ainsi que les pompes et les compresseurs. Le PFT a une très bonne précision de mesure sur toute la plage de températures de fonctionnement. Une version à plage de températures étendue jusqu'à 150 °C est disponible sur demande. Un grand choix de connecteurs de traitement personnalisés est disponible en standard. La pression dans les milieux spécifiques comme les boues, les boues liquides, la pulpe ou les liquides très visqueux peut être mesurée via une membrane en acier inoxydable encastrée, disponible en option.
- Large plage d'applications
- Grande précision sur une large plage de températures
- Grand nombre de configurations possibles pour répondre aux besoins du client
- Pas de pièces mobiles : pas d'usure mécanique, robuste et sans maintenance
- Insensible aux milieux corrosifs grâce à sa membrane hermétique en acier inoxydable
- Installation rapide et simple
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
PHT : Une solution propre : transmetteurs de pression SICK
|
Avec ses membranes en acier inoxydable encastrées et la large gamme de connecteurs de traitement hygiéniques disponibles, la série de transmetteurs de pression PHT est parfaitement adaptée aux applications sanitaires des industries agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Que ce soit par ses températures de traitement accrues, sa résistance aux milieux corrosifs ou son design sans cavité avec des connecteurs de traitement hygiéniques, le PHT se distingue par son excellente fonctionnalité corroborée par le certificat EHEDG.
- Fonctionnement hygiénique sûr grâce à la certification EHEDG
- Grande fiabilité et grande disponibilité grâce au design robuste et à l'utilisation de matériaux de qualité
- Grande disponibilité du système grâce à la compatibilité CIP/SIP
- Bonne lavabilité du boîtier du transmetteur
- Solutions optimisées grâce à la configuration polyvalente
En savoir plu sur PHT
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
Sonde de niveau LFH
|
La sonde de niveau LFH se distingue par sa qualité et sa précision de mesure, ce qui en fait l'outil idéal pour une large palette d'applications.
Caractéristiques
Utilisation pour la mesure hydrostatique de niveau de remplissage des liquides
Indique la pression hydrostatique actuelle et envoi du signal de sortie électrique analogique, proportionnel à la profondeur
Diverses longueurs de raccordement : de 1.5 m à 100 m
Idéal pour des applications en installations de traitement de l'eau, eaux usées, grands réservoirs de liquides
Disponible en 2 classes de précision : de ± 0,5 % et ± 0,25 % maximum
Câble de raccordement avec gaine en PUR et dispose d'un tube de ventilation pour la compensation de pression par rapport à l'atmosphère
Bénéfices
- Utilisation universelle
- Haute fiabilité
- Conception robuste et matériaux
de qualité
- Grande résistance à la traction
du câble de raccordement ( max 1000 N)
- Solutions optimisées grâce aux
nombreuses options
- Aucune perforation de la paroi du
récipient
- Pour le nettoyage, la sonde
peut être extraite du liquide très simplement
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|