Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Pression, température et niveau
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Pression, température et niveau

Capteurs de température 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Les capteurs de température de SICK sont autant de solutions pour la mesure de la température de contact dans les liquides et les gaz. Les capteurs de température utilisent des éléments en platine pour une mesure précise de la température dans toute la plage thermique. La mesure fiable et précise de la température est d'une importance vitale dans de nombreux secteurs. Qu’ils soient utilisés pour superviser des conditions de fonctionnement ou contrôler des processus sensibles, les capteurs de température se prêtent à un large éventail d’applications..
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

Thermomètre de resistance TBT 

  • Elément Pt100, catégorie de précision A selon la norme IEC 60751
  • Champs de mesure : -50° C ... +150° C et -50° C ... +250° C
  • Pièces en contact avec le fluide fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Diverses adaptations mécaniques et longueurs d’insertion
  • Pt100 (4 fils) ou 4 mA … 20 mA (2 fils)
  • Passe-câble M16x1.5
  • Fonctionnement fiable grâce à une conception robuste et à des matériaux de haute qualité
  • Bonnes stabilité, précision et linéarité à long terme
  • Installation rapide et sûre
  • Intégration système aisée, même dans des espaces d'installation exigus
  • Solutions optimales pour des besoins individuels
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

Thermomètre de resistance TCT 

  • Elément Pt100, catégorie de précision A selon la norme IEC 60751
  • Champs de mesure : -50° C ... +150° C et -50° C ... +250° C
  • Pièces en contact avec le fluide fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Diverses adaptations mécaniques et longueurs d’insertion, également disponibles avec thermowell
  • Pt100 (4 fils) ou 4 mA … 20 mA (2 fils)
  • Connecteur circulaire M12x1 (IP67) ou connecteur en L selon DIN EN 175301-803 A (IP65)
  • Fonctionnement fiable grâce à une conception robuste et à des matériaux de haute qualité
  • Bonnes stabilité, précision et linéarité à long terme
  • Installation rapide et sûre
  • Intégration système aisée grâce aux dimensions compactes et aux signaux de sortie standardisés
  • Solutions optimales pour des besoins individuels
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Thermomètre d'insertion TSP 

  • Elément en platine (Pt100 ou Pt1000, 2 fils), catégorie de précision B selon IEC 60751
  • Champ de mesure : -30° C … +130° C
  • Divers fils de connexion et diverses longueurs d’insertion
  • Pièces en contact avec le fluide fabriquées en acier inoxydable 1.4305
  • Connecteur circulaire M12x1 (IP67)
  • Fonctionnement fiable grâce à une conception robuste et à des matériaux de haute qualité
  • Bonne stabilité à long terme
  • Installation rapide et sûre
  • Intégration système aisée grâce aux dimensions compactes
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Capteur de température THTS   

  • Elément Pt100, catégorie de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure : – 50° C … + 150° C et – 50° C … + 250° C
  • Eléments immergés : acier inoxydable 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
  • Diverses connexions de process hygiéniques et longueurs d’insertion
  • Pt100 (4 câbles) ou 4 mA … 20 mA (2 câbles)
  • Connecteur M12 rond x 1
  • Le système est simple à intégrer – installation possible dans des espaces restreints grâce à sa compacité
  • Installation rapide et sûre
  • Extrêmement stable, précis et linéaire à long terme
  • Temps de réponse rapide
  • Solution optimale pour toute exigence individuelle grâce aux nombreuses possibilités de paramétrer le capteur
  • Click to show / hide content block    Portlet 5
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 6
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 7
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 8
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 9
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 10
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Button to start the search