|
|

Page Header
Des millions de capteurs inductifs sont déployés dans la quasi-totalité des secteurs industriels. Ils détectent les objets métalliques sans contact et se distinguent par leur longue durée de vie et leur extrême robustesse. Les capteurs SICK fournissent une précision de détection et une fiabilité optimale utilisant les technologies ASIC les plus modernes.
SICK peut toujours fournir la bonne solution pour répondre à vos besoins – des capteurs cylindriques et rectangulaires avec une portée simple, double, ou triple, aux capteurs spéciaux pour les applications en zone à atmosphère explosive et les environnements difficiles.
C'est la voie intelligente et fiable pour mettre en œuvre des solutions spécifiques personnalisées pour n'importe quelle tâche d'automatisation.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Format cylindrique fileté
|
|
|
IM Miniature
|
- Très grande plage de détection mais petite taille
- Boîtiers M04 et M05
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Polyvalent avec version câble ou connecteur
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
IM Standard
|
- Boîtiers disponibles de M08 à M30
- Plage de détection de 1,5 mm à 20 mm
- Versions CC, CA et CA/CC disponibles
- Versions personnalisées disponibles
- Polyvalent avec version câble ou connecteur
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Série Triplex avec triple plage de détection
|
- Plage de détection jusqu'à 40 mm
- Réduit le risque de casse grâce à une implantation plus éloignée.
- Boîtier M08 à M30
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Capteurs inductifs IME
|
Des capteurs inductifs cylindriques et rectangulaires standard à 1, 2 ou 3 distances de commutation aux capteurs inductifs spéciaux pour zones dangereuses.
- Distance de commutation très précise : 10 % plus
- Précise grâce à la technologie ASIC
- Température d’utilisation : de -20 à +60 °C
- Robuste. Couple de serrage : 100 Nm pour IME30
La série IME se distingue, en outre, par toutes les propriétés standard d’un capteur inductif telles que :
- Diamètre M8, M12, M18 et M30
- Boîtier long ou court
- Sortie câble ou connecteur
- Fonction de sortie N ou NC, PNP, NPN ou antivalente
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
IQ Miniature
|
- Petit et peu encombrant
- Plage de détection jusqu'à 4 mm
- Boîtiers en laiton et plastique
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
IQ Standard
|
- Plage de détection jusqu'à 60 mm
- Versions CC, CA et CA/CC disponibles
- Versions personnalisées disponibles
- Version câble, connecteur ou bornier
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
IH Miniature
|
- Détection sûre des objets métalliques sur un espace réduit
- Diamètres 3 et 4 mm
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Variable avec version câble ou connecteur
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
IH Standard
|
- Plage de détection jusqu'à 30 mm
- Fréquence de commutation élevée jusqu'à 5 kHz
- Versions CC et CA/CC disponibles
- Boîtier plastique et acier inoxydable
- Version à corps extrêmement court
|
|
|
|
|

Portlet 9
Capteurs pour l'industrie agroalimentaire
|
|
|
Hygiéniques, robustes et polyvalents : capteurs inductifs IMF pour l'industrie agroalimentaire
|
- Boîtier en acier inoxydable (1,4404/316L)
- Extrêmement étanche (IP 68/IP 69K)
- Plage de températures étendue de -40 à +80 °C (+100 °C sur une courte période)
- Résistant aux produits de nettoyages ; certifié par les instituts indépendants :
– Ecolab – JohnsonDiversey
- Capuchon en PPS (certifié par la FDA)
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
Boîtier entièrement en métal Série INOX
|
- Boîtier monobloc en acier inoxydable V4A/316L
- Triple plage de détection
- Extrêmement étanche (IP 68/IP 69K)
- Résistant au stress mécanique
- Boîtiers M12 à M30
- Format dédié pour le secteur agroalimentaire
|
|
|
|
|

Portlet 11
Produits pour les atmosphères explosives
|
|
|
IM Ex
|
Namur
ATEX catégorie 2G
Boîtiers M08-M30
|
|
|
|
|

Portlet 12
Capteurs inductifs analogiques
|
|
|
Capteurs inductifs analogiques IMA
|
Signal de sortie proportionnel à la distance cible
Triple portée de capture
Pas d'angle mort
Signal d'alimentation et de voltage analogique en un capteur
Grande précision de répétition
Dérive thermique minimale
|
|
|
|
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|