Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Identification
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Identification

Identification par radiofréquence (RFID)          HF (13,56 MHz) & UHF (860-960 MHz)   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Entrez dans une nouvelle dimension de l'identification

Depuis des décennies, SICK a proposé un grand nombre de solutions dans le domaine de l'identification pour résoudre la quasi totalité des problèmes. Une nouvelle technologie vient compléter la gamme de produits : l’Identification par radiofréquence.
Dans la logistique, les services d'expédition de colis express, la construction automobile – la RFID peut servir à identifier des palettes, garantir le transport de conteneurs ou vérifier la correspondance du contenu avec la boîte de transport.

La RFID permet l'identification, même dans des conditions environnementales difficiles, sans contact visuel entre le lecteur et l'objet à identifier. Ceci permet une détection fiable et rapide. Une identification plus rapide permet une mise en service plus rapide – une mise en service plus rapide permet un meilleur rendement et donc une réduction des coûts réels.
SICK, en tant que fournisseur d'applications d'auto-identification, propose une grande diversité de possibilités d'applications avec la RFID et les codes barres.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

La série pour les HF (13.56 MHz)     

 

Interrogateur (unité d'écriture/lecture) RFI341   

  • Système RFID industriel 13.56 MHz (HF) à longue portée
  • Interface radio normalisée au niveau international (ISO 15693)
  • Format de sortie des données flexible
    (paramètres réglables à volonté)
  • Entrées TOR pour raccorder les capteurs de déclenchement
    (capteurs photo-électriques, scanners laser, ...)
  • Sorties TOR pour commande des processus (Bonne lecture/pas de lecture)
  • Divers concepts d'antenne sont réalisables
    (répartiteur, multiplexeur)
  • Fonction de service pour l'étalonnage des antennes
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

Interrogateur (unité d'écriture/lecture) RFH62x   

  • Fonctionne en lecture et écriture. 13.56 MHz RFID compatible ISO/IEC-15693
  • Conception industrielle compacte avec antenne intégrée
  • Systèmes de connexion pour tous les standards de bus de terrain et de réseau
  • Modes de déploiement spécifiques à l'application : mode commande, déclenchement par capteur et continu...
  • Prend en charge le puissant outil de paramétrage SOPAS
  • Fonctions de diagnostic interne et externe étendues

En savoir plus sur RFH620

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

Antennes RFA3xx   

Les antennes sans maintenance hautes performances RFA3xx, conçues pour fonctionner avec l'interrogateur RFID RFI341 par exemple, servent à l'identification sans fil des objets utilisant des tags passifs. La portée effective maximale du champ proche est rendue possible par le gain optimisé de l'antenne (facteur Q). Les antennes RFA321 et RFA341 peuvent aussi être adaptées individuellement pour un environnement spécifique avec l'aide de condensateurs de filtrage.

  • Utilisation dans des applications industrielles
  • Longues portées d'écriture/lecture
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

La série pour les UHF (860-960 MHz)   

 

Interrogateur (unité d'écriture/lecture) RFI641   

  • Connexion d'un maximum de 4 antennes
  • Interfaces de données flexibles (Ethernet, RS-232)
  • Entrées et sorties numériques programmables
  • Système d'exploitation Linux intégré avec fonction serveur Web
  • Avec 2 watts (erp), une puissance d'émission d'une portée allant jusqu'à 5m peut être atteinte
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

Antenne RFA641    

L'antenne RFA641 sans maintenance est une antenne UHF polyvalente. La grande plage de fréquences permet une utilisation en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays.
Ses caractéristiques sont idéales pour une utilisation dans des applications logistiques et industrielles. Sa conception compacte permet une installation facile et flexible. Les angles d'ouverture de la caractéristique directionnelle sont conformes aux normes FCC, EN 300220 et EN 302208.

  • Utilisation dans des applications industrielles
  • Longues portées d'écriture/lecture
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Show Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Catalogue Solutions Identification
Button to start the search