Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Identification
Print

Lecteurs de codes à barres 1D  
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
Les lecteurs de codes à barres SICK augmentent la productivité en logistique et améliorent l'automatisation.
L'excellente performance de lecture assure le flux du processus, même lorsque les codes barres sont de mauvaise qualité ou endommagés. La haute fréquence de balayage permet des vitesses de traitement élevées. La mise en réseau facile et le confort d'utilisation élevé bénéficient également à l'entreprise. Des systèmes de connexion compacts
font économiser de la place et des coûts.
La gamme de produits SICK pour lecture de codes barres offre la bonne solution à chaque tâche.
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
CLV50x - petite, simple d'utilisation, fiable - la gamme SICK Mini   

 

 
 
  • Dimensions compactes
  • Ultra léger
  • Mise en service facile
  • Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés

> En savoir plus sur la série CLV50x
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
La série CLV4, testée et approuvée  

 

CLV 4er-Serie 
 
  • Une série de scanners pour codes barres robustes essayée et approuvée dans de nombreuses industries
  • Connexion flexible sur bus de terrain (PROFIBUS/Ethernet/DeviceNet) via une passerelle
  • Bus CAN intégré
  • Large gamme de produits permettant de couvrir diverses applications 1D
  • Remplacement rapide du scanner pour codes barres, même sans PC, via la mémoire de  paramètres dans le boîtier de connexion
  • Nombreuses variantes optiques disponibles telles que miroirs oscillants, scanners multi trames et renvois d’angle...

> En savoir plus sur la série CLV4xx

 

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Les nombreux avantages de la nouvelle série CLV6   

 

 
 
  • Interface Ethernet intégrée
  • Connexion bus de terrain flexible dans l'appareil (Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, bus CAN)
  • Connexion PROFIBUS simple via le nouveau CDF600
  • Performance du bus CAN accrue
  • Taux de lecture excellent des codes barres endommagés, salis et partiellement masqués, grâce à l'algorithme complexe de reconstruction des codes
  • Identification fiable des codes, même sur les convoyeurs à vitesse élevée
  • Formats de sortie des données extrêmement flexibles et configurables librement pour une adaptation aisée à l'API
  • Réglages faciles des paramètres via SOPAS, le logiciel pour tous les nouveaux appareils SICK
  • Bargraphe additionnel à 10 LED pour afficher la performance de lecture
  • Mise à jour rapide du firmware par carte flash micro SD possible sans PC
  • Installation intuitive grâce aux touches intégrées et au bargraphe, même sans PC

  • Assistant de connexion intelligent et réglages faciles des paramètres dans les projets de réseau
  • Serveur web intégré au scanner pour les tâches de diagnostic
  • Outil de diagnostic à distance RDT 400 pour consulter les statistiques détaillées de lecture également disponible

> En savoir plus sur la série CLV6xx
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
Portail produits et solutions
Button to start the search