|
|

Page Header
Les données doivent être enregistrées rapidement et en toute flexibilité dans la quasi totalité des industries. C'est là que les lecteurs manuels SICK effectuent un travail de premier plan. Lorsque les lecteurs manuels sont utilisés comme interface dans des solutions d’auto identification, les données sont enregistrées en quelques secondes et les erreurs de lecture quasi exclues. Cela facilite la vie des utilisateurs, accélère les processus et élimine les sources d'erreurs, dans tous les services de l'entreprise.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
IDM1xx
|
- Fonctionnement simple grâce à la lecture par contact ou à courte portée
- Productivité améliorée grâce à la lecture rapide
- Solution à prix attractif pour diverses tâches d'identification
- Manipulation intuitive grâce à la ligne de lecture visible
- Grand confort pour l'utilisateur grâce au design ergonomique et au faible poids du boîtier
- Ouvert pour des interfaces courantes comme l'émulation clavier ou RS-232-TTL
- Identification fiable de codes-barres de mauvaise qualité – pas de reprise manuelle de données nécessaire
en savoir plus sur IDM140-2
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|
|
|
IT3xxx
|
- Identification rapide et fiable des codes, même mal imprimés ou endommagés
- Vitesses de balayage pouvant atteindre 270 balayages/seconde
- Design robuste, sans pièces mobiles, résistant jusqu'à 50 chutes d'une hauteur de 2m (IT3800i)
- Distance de lecture pouvant atteindre 2m selon le type d'appareil
- Versions Bluetooth sans câble pour une utilisation mobile avec une portée maximale de 10m, avec mémoire de codes intégrée
- Appareils radio équipés de batteries Li-ion modernes
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|
|
|
IT4xxx
|
- Identification fiable de codes 1D, empilés et 2D, ainsi que OCR-A et OCR-B
- Distances de lecture jusqu'à 330mm
- LED cibles vertes pour un affichage simple du champ d'image
- Tolérance de mouvement latéral jusqu'à 50 cm/s
- Boîtier IP 54, résistant jusqu’à 50 chutes d'une hauteur de 2 m (IT4800i)
- Version Bluetooth sans câble pour travailler sans fil (IT4820 et IT4820i)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
IT63xx
|
- Eclairage adaptable à l'application
- Algorithmes de décodage spéciaux pour codes DPM
- Interfaces USB, RS-232, PS2
- Version sans fil BluetoothTM classe 2
- Boîtier IP 54 robuste
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|