Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Identification
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Identification

Interfaces pour lecteurs de codes  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les modules SICK permettent une connexion sans effort à la quasi totalité des technologies de bus de terrain : les modules de connexion CDB et CDM permettent un câblage simple de des connecteurs, même dans les réseaux CAN. Les capteurs s'intègrent facilement aux réseaux PROFIBUS-DP, DeviceNet ou Ethernet-TCP/IP via les passerelles de bus de terrain externes CMF400. L'utilisation de modules externes CMC, pour clonage des paramètres, permet le remplacement rapide des capteurs.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

La gamme de produits   

 

CDB (Connection Device Basic)   

  • Très petit design
  • Deux trous de montage pour une installation rapide et précise
  • Schéma de connexion intégré au couvercle
  • Bornes vissées/à ressorts à accès facile et logique
  • Configuration par switch
  • Connexion IP 65 d'un scanner avec câble standard
  • Allègement des câbles grâce à des presse-étoupes
  • Connecteur de service pour un accès direct à l'interface AUX
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

CDM (Connection Device Modular)   

  • Appareil de base pour le câblage du scanner avec la périphérie
  • Slots pour modules de bus de terrain optionnels, mémoire des paramètres, module d'affichage et d'alimentation
  • Alimentation du scanner
  • Connexion IP 65 d'un scanner avec un câble standard SICK
  • Accès direct à l'interface de service du scanner
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

CDF (Connection Device Fieldbus)   

  • Montage simple
  • Toutes les connexions électriques peuvent être branchées
  • 3 roues codeuses pour régler l'adresse et le mode PROFIBUS
  • Stockage des paramètres intégré
  • 6 LED d'affichage de l'état et des erreurs
  • Interface CAN intégrée
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

Modules à brancher   

 

CMF (module de bus de terrain pour CDM)   

  • Passerelle pour intégrer des scanners de codes barres SICK dans les systèmes de bus de terrain PROFIBUS-DP, DeviceNet ou Ethernet TCP/IP
  • Module à intégrer dans le module de connexion CDM400
  • 4 E/S numériques additionnelles via les bornes du module CMF400. Intégration possible de capteurs additionnels dans les systèmes PROFIBUS-DP, DeviceNet ou Ethernet TCP/IP
  • Configuration et installation via le scanner de codes à barres relié
  • Certifié par PNO (PROFIBUS) ou ODVA (DeviceNet)
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

CMC (module de clonage pour CDB/CDM)   

  • Mémorisation externe des paramètres du scanner de codes barres
  • Intégration rapide et simple  dans le CDB420, CDB620, CDM420 ou CDM490 existant
  • Aucune configuration requise en raison de la fonctionnalité "plug and play"
  • Adressage et protection des données accessibles par roues codeuses et switch
  • Carte enfichable
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

CMD (module d'affichage pour CDM)   

  • Large afficheur de 4 x 20 caractères, avec illumination
  • 5 touches pour la gestion des menus
  • Pour boitier CDM420/490 (CMC400/CMC600 également nécessaire)
  • Boîtier classé IP 65
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

MUX400 

  • Multiplexer for max. 32 bar code scanners
  • Modular design for installation in cabinets
  • 1 digital input for reading trigger distribution via CAN network
  • 5 digital outputs for monitoring device and network status
  • LEDs for status and error visualization
  • Configuration with CLV setup
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search