|
|

Page Header
Les lecteurs fixes pour codes 2D SICK ont des utilisations multiples. Qu'il s'agisse de 1D ou 2D, ou de codes à marquage direct (laser, marquage de points, jet d'encre) sur des surfaces métalliques ou plastiques ou sur papier, ils offrent une solution adaptée pour chaque application. Ils offrent une compatibilité multiple grâce à leur connectivité : De la machine au système de commande, ils peuvent s'intégrer dans n'importe quel environnement.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
ICR80x
|
- Lecture omnidirectionnelle des codes
- Ligne de visée optique
- Dimensions compactes
- Seulement 37g (sans le câble)
- Versions USB et RS-232
- Conforme RoHS et WEEE
- Déclenchement par bouton, mode présentation
- Déclenchement par commandes série ou par matériel via la technologie de connexion SICK
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
ICR84x-2
|
- Paramétrage facile avec l'image en temps réel et la configuration auto
- Lecture omnidirectionnelle de codes 1D et 2D
- Transfert rapide d'images et de données via Ethernet
- Lecture fiable de codes sur des objets à l'arrêt (ICR840-2) ou en mouvement (ICR845-2)
- Identification des codes dont la taille de cellule est de 0,1 mm, haute résolution du capteur
- Visualisation confortable des images et des données de diagnostic (live image)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|
|
|
ICR845-2L FlexLens
|
- Distances de lecture réglables de 0,1m à 3m grâce aux objectifs interchangeables à monture C
- Paramétrage facile avec l'image en temps réel et la configuration auto Setup
- Lecture omnidirectionnelle de codes 1D et 2D
- Transfert rapide d'images et de données via Ethernet
- Lecture fiable des codes sur les objets immobiles ou en mouvement
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
ICR85x-2
|
- Lecture omnidirectionnelle fiable de 50 codes sur les objets longs, p ex. PCB avec des codes à plusieurs endroits
- ICR850-2 : Identification de codes d'une résolution de 0,2mm sur une grande largeur de champ de lecture de 80mm
- ICR852-2 : Lecture de codes haute résolution pour des tailles de cellule/largeurs de barres descendant à 0.10 mm
- ICR855-2 : Décodage sur des convoyeurs à haute vitesse, jusqu'à 12 m/s
- Commande facile du trigger, alignement de code non nécessaire, identification à la volée
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|
|
|
ICR89x
|
- Large champ de lecture, jusqu’à une distance de 3 000 mm d’un convoyeur
- Capteur CCD haut de gamme (8 192 pixels)
- Contrôle intégré de la mise au point en temps réel
- Décodeur haute performance intégré
- Fonction de zoom numérique intégrée
- Qualité d'image compatible OCR
- Surveillance en ligne de l'état de tous les composants du système
- Résolution constante sur toute la profondeur de champ
Avec nos caméras ICR89x, vous pouvez disposer de solutions sur mesure. Plus d'informations sur les systèmes d'identification et de mesure de volume
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
LECTOR62X
|
- Décodage de la plupart des types de code courants : 1D, 2D, marquage direct
- Apprentissage focus automatique pour une installation rapide
- Intégration simple avec les réseaux industriels : série, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS et CAN
- Ajustement automatique avec bouton de fonction et laser guidant : mise en service possible sans PC
- Design compact et boîtier industriel avec connecteur rotatif
- Les outils d’analyse incluent la visualisation et capture des images en direct, du taux de lecture et l’analyse dynamique des codes
|
|
|
|
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK vous propose également des solutions complètes personnalisées
|
|
|
Solutions sur mesure
|
Pour les systèmes personnalisés de lecture de codes à barres et de codes matriciels, ainsi que pour la reconnaissance par vidéo codage et reconnaissance de caractères, veuillez vous reporter aux solutions complètes.
|
|
|
|
|

Portlet 20
Le produit suivant pourrait aussi vous intéresser :
|
|
|
IVC-2D
|
Caméra intelligente hautes performances pour les environnements industriels
- Inspections multiples avec une seule caméra
- Fonctionne en autonome, pas de PC requis après la configuration
- Interface utilisateur graphique simple d'utilisation pour un développement rapide de l'application
- Flexibilité totale de la distance et de la zone d'inspection
- Interface simple avec les API, robots et systèmes de commande compatibles Ethernet/IP ou OPC
- Un large choix d'accessoires d'éclairage robustes commandés par caméra est disponible
|
|
|
|
|