Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Détecteurs de répères et capteurs fourche
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Détecteurs de répères et capteurs fourche

Détecteurs de luminescence  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les détecteurs de luminescence utilisent une source d’émission ultraviolette pour faire réagir des pigments luminescents contenus dans certains objets ou certaines substances. Les détecteurs de luminescence émettent donc une lumière UV avec une longueur d'ondes d'environ 375 nm. Les substances fluorescentes convertissent la lumière UV en lumière visible. Cette lumière visible est renvoyée vers le capteur et traité par celui-ci afin de faire basculer une sortie de commutation ou modifer l’intensité d’une sortie analogique. Les détecteurs de luminescence à LED démission bleue (approx. 480 nm) sont particulièrement adaptés aux repères luminescents rouges.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

  

 

LUT9 

Détection rapide, précise, et grande distance de travail

  • Procédure d’apprentissage simple, rapide et précise
  • Distance de travail jusqu'à 250 mm
  • Versions avec IO-link
  • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph lumineux
  • 3 modes : grande vitesse (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), haute résolution (500 Hz)
  • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
  • Adaptation d’une fibre optique (avec lentille de 20 mm)
  • Sortie analogique
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

LUT8 

Pour un usage universel avec un réglage facile

  • Réglage simple de la sensibilité via potentiomètre
  • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph lumineux 
  • Distances de travail sélectionnables grâce aux lentilles interchangeables
  • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
  • Adaptation d’une fibre optique (avec lentille de 20 mm)
  • Sortie analogique
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

LUT3-6 

La solution économique pour les applications standard

  • LED UV 375 nm
  • Distance de travail 10 à 50 mm
  • Distances de travail sélectionnables grâce aux lentilles interchangeables
  • Boîtier en métal robuste
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

LUT1 

Boîtier métallique compact avec LED UV ou bleue

  • Réglage du seuil de commutation avec le clavier tactile
  • Fréquence de commutation 600/s ou 6000/s
  • Grandes distances de travail jusqu'à 150 mm
  • Emission LED UV (375 nm) ou bleue (480 nm)
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

LUT2-2 

La haute performance au format miniature

  • Boîtier compact pour environnement exigus
  • Mode haute sensibilité pour les objets faiblement luminescents
  • Réglage statique 2 points par bouton d’apprentissage ou entrée extérieure (fond et repère)
  • Fréquence de commutation 500/s et 2000/s
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search