Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Détecteurs de répères et capteurs fourche
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Détecteurs de répères et capteurs fourche

Capteurs fourche   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Ces détecteurs, fonctionnant sur le principe d’un barrage émetteur/récepteur dans un boîtier unique. La distance entre l'émetteur et le récepteur est fixe, définie par la forme du boîtier et décrite comme étant la "largeur ou l’entraxe de la fourche".
Ces appareils sont capable de détecter même de très faibles atténuations de lumière grâce à l'émission de lumière très focalisée et à la haute précision du seuil détection. Une installation simple et une immunité à la lumière ambiante particulièrement élevée sont deux des nombreux avantages offerts par les fourches optiques et à ultrasons.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

 

 

UF 

Fourches à ultrasons pour les étiquettes transparentes

  • Détection de tous types d'étiquettes - transparentes, opaques ou imprimées
  • Insensible aux couleurs métallisées
  • Détection précise grâce à un temps de réponse stable et rapide
  • Boîtier métal compact et robuste avec fixations standards
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

WFnext 

Fourches optiques pour une large gamme d'applications

  • Détecteur pour les étiqueteuses à grande vitesse
  • 21 boîtiers différents pour s’adapter à toutes les applications de détection dans les domaines du convoyage et de la manutention
  • Réglage simple et précis par apprentissage ou manuellement avec les boutons +/–
  • Sortie de commutation claire ou sombre réglable
  • Sortie commutation PNP et NPN
  • Boîtier robuste en aluminium IP 65
  • Emission lumière infrarouge offrant une très haute immunité aux lumières parasites
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

WFL 

Fourches optiques Laser pour les applications haute précision

  • Faisceau laser très précis (laser classe 1)
  • Fréquence de commutation élevée de 10 kHz pour un positionnement très précis des objets
  • Taille minimale des objets détectables 0,05 mm
  • 21 modèles avec des largeurs et des profondeurs de fourche différentes pour s’adapter à tous les applications
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

WFM 

Fourche optique économique prête à l’emploi 

  • Emission lumière rouge parfaitement visible
  • Installation simple et rapide
  • Pas de réglage, prête à fonctionner immédiatement
  • Indicateur de réception du signal visible sur 360°
  • 5 tailles de fourche :
    -profondeur maxi 120 mm
    -largeur maxi 180 mm
  • Boîtier aluminium robuste
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

WFS 

Pratique et flexible, idéal pour l’étiquetage

  • Boîtier optimisé avec une forme en fourche fine
  • Réglage dynamique via un panneau de contrôle et de commande externe et réglage manuel avec les boutons « +/- »
  • Fonction de commutation claire/sombre
  • Temps de réponse rapide de 50 µs
  • PNP ou NPN
  • Boîtier en plastique IP65
  • Sortie de commutation même pendant l’activité
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search