|
|

Page Header
Le capteur ligne fonctionne sur le principe d’un détecteur à réflexion directe. Il détecte les différences de gris les plus ténues et en donne la position sur sa ligne lumineuse qu’il émet sur l’objet via sa sortie analogique. Il permet de réaliser les applications de régulation de bord d’une bande au défilement avec une grande précision et une grande rapidité. De nombreuses autres applications sont également possibles comme effectuer un contrôle de diamètre, une mesure de largeur, un contrôle de dépose de colle ou de joint, etc…Son boîtier métallique robuste et très compact lui permet d’être installé dans des espaces restreints ou d’être facilement embarqué sur un robot.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Ax20
|
Restez en position avec le capteur ligne de matrice Ax20
- Capteur ligne à réflexion directe dans un boîtier compact
- Différents modèles avec fonctions de mesure spécifiques en fonction des applications à réaliser
- Régulation de bord sur bande quelque soit ses couleurs et son type
- Mesure de diamètre, contrôle de hauteur, de largeur, etc…
- Très haute reproductibilité à 30 µm
- Large plage de mesures : 30 mm
- Faisceau lumineux parfaitement visible pour un alignement précis
- Principe « plug & play » : Pas d'apprentissage, pas d'ajustement nécessaires
En savoir plus sur Ax20
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|