|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
DDS36/50
|
Un codeur incrémental SICK compact et facilement adaptable à vos applications
- Disponible avec un diamètre de boîtier de 36 ou 50 mm
- Interfaces électriques variées
- Versions avec axe saillant ou axe creux borgne.
- Technologie optique
- Boîtier en Aluminium
- Connexions : câble 1.5 m, 3 m, and 5 m en montage axial
- Résolution : 100 à 2500 points par tour
- Température de fonctionnement : -10 ... +70°C
- Protection IP65
En savoir plus sur DDS36/50
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DFV60
|
- Interface éléctrique
▪ 4.5 … 5.5 V, TTL / RS422; ▪ 10 … 32 V, TTL / RS422; ▪ 10 … 32 V, HTL / push pull; ▪ 5 … 32 V, TTL / HTL programmable
- Support de montage universel
- Circonférence de la roue = 300 mm, surface en anneau O
- Type de connexion : connecteur M12, 8 pins
- Nombre de traits par pas : programmable de 1 à 65 536
- Température de fonctionnement de -20°C… +100°C
En savoir plus sur DFV60
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DFS60
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Famille de codeurs incrémentaux haute résolution 16 bits
- Nombre de lignes de 1 à 65 536, largeur du top zéro et niveau des signaux de sortie programmables par le client
- Sortie de câble enfichable universelle pour une utilisation radiale ou axiale
- Sorties de connecteurs M23 et M12 disponibles
- Montage par bride de serrage et bride synchro
- Arbres creux métalliques jusqu'à 15 mm ou 5/8" ou versions isolées disponibles
- Apprentissage du top zéro possible
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DRS60
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Famille de codeurs incrémentaux haute résolution 13 bits
- Résolution de 1 à 8 192 points et largeur du top zéro programmables
- Sortie câble radiale ou axiale
- Sorties connecteur M23 radiale ou axiale disponibles
- Montage par bride de serrage et bride synchro
- Arbres creux disponibles jusqu'à 15 mm ou 1/2"
- Apprentissage du top zéro possible
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DRS61
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Famille de codeurs incrémentaux haute résolution 13 bits
- Résolution de 1 à 8 192 points et largeur du top zéro programmables par le client
- Sortie câble radiale ou axiale
- Sorties connecteur M23 radiale ou axiale disponibles
- Montage par bride de serrage et bride synchro
- Arbres creux disponibles jusqu'à 15 mm ou 1/2"
- Apprentissage du top zéro possible
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DGS60
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Famille de codeurs incrémentaux à haute résolution robustes
- Interfaces électriques TTL/RS422 et HTL/push pull
- Sortie câble radiale ou axiale
- Sorties connecteur M23 radiale ou axiale disponibles
- Montage par bride de serrage et bride synchro
- Résolution jusqu'à 10 000 points
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DGS65
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Codeurs incrémentaux à haute résolution, robustes
- Interfaces électriques TTL/RS422 et HTL/push pull
- Sortie câble radiale ou axiale
- Sorties connecteur M23 radiale ou axiale disponibles
- Arbre creux borgne disponible jusqu'à 12 mm ou 3/8"Résolution jusqu'à 10 000 points
- Montage direct sur l'arbre du moteur possible, à l'arrière du codeur
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DGS66
|
- Boîtier compact Ø 60 mm
- Famille de codeurs incrémentaux à haute résolution robustes
- Interfaces électriques TTL/RS422 et HTL/push pull
- Sortie câble radiale ou axiale
- Arbre creux borgne disponible jusqu'à 15 mm ou 1/2"
- Arbre creux traversant disponible jusqu'à 14 mm ou 1/2"
- Résolution jusqu'à 10 000 points
- Montage direct sur l'arbre du moteur possible, à l'arrière du codeur
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DKS40
|
- Boîtier compact Ø 50 mm
- Codeur incrémental robuste à faible coût
- Interfaces électriques Open Collector, TTL/RS422 et HTL/push pull
- Sortie câble radiale ou axiale
- Montage par bride de serrage
- Résolution de 1 à 2 048 points possible
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
DKV60
|
- Codeur incrémental à roue de mesure robuste et compact
- Interfaces électriques TTL/RS422 et HTL/push pull
- Sortie câble radiale
- Roue de mesure disponible avec différentes surfaces
- Résolution possible jusqu'à 0,025 mm / points
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
DGS20
|
- Codeur incrémental robuste dans un boîtier compact de 2,0 pouces
- Résolution jusqu'à 3 000 points
- Roulements à billes grande capacité idéaux pour les applications à roues de mesure
- Large choix d'options de montage
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DGS25
|
- Codeur incrémental robuste dans un boîtier compact de 2,5 pouces
- Résolution jusqu'à 3 000 points
- Roulements à billes grande capacité idéaux pour les applications à roues de mesure
- Large choix d'options de montage
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Indice de protection élevé : IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DGS21
|
- Boîtier compact de 2,0 pouces
- Résolution jusqu'à 2 500 points
- Arbre creux traversant de 3/8" ou 1/2" disponible
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DGS22
|
- Boîtier compact de 2,0 pouces
- Résolution jusqu'à 2 500 points
- Arbre creux borgne de 3/8" ou 1/2" disponible
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
|
|
|
|
|

Portlet 15
|
|
|
DRS20
|
- Boîtier compact Ø 2,0 pouces
- Résolution jusqu'à 8 192 points
- Réponse en fréquence jusqu'à 800 kHz
- Position du top zéro (Z) définie par l'utilisateur
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 16
|
|
|
DRS21
|
- Boîtier compact Ø 2,0 pouces
- Résolution de 1 à 8 192 points programmables par le client
- Position du top zéro (Z) définie par l'utilisateur
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 17
|
|
|
DRS25
|
- Boîtier compact Ø 2,5 pouces
- Résolution jusqu'à 8 192
- Réponse en fréquence jusqu'à 800 kHz
- Position du top zéro (Z) définie par l'utilisateur
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 18
|
|
|
DRS26
|
- Boîtier compact Ø 2,5 pouces
- Résolution de 1 à 8 192 points programmables par le client
- Réponse en fréquence jusqu'à 800 kHz
- Position du top zéro (Z) définie par l'utilisateur
- Capacité de charge élevée, idéale pour mesurer les applications à roue de mesure
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Conception économique quand des caractéristiques haut de gamme sont superflues
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 19
|
|
|
DGS34
|
- Codeur à arbre creux borgne dans un boîtier de 3,5 pouces
- Résolution jusqu'à 16 384
- Alésages disponibles de 1 à 1/8 pouce ou 30 mm
- La conception à arbre creux élimine le besoin d’accouplements et de brides de montage
- Brides anti-rotation disponibles pour la plupart des cadres de moteurs asynchrones
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 20
|
|
|
DGS35
|
- Codeur à arbre creux traversant dans un boîtier de 3,5 pouces
- Résolution jusqu'à 16 384
- Alésages disponibles de 1 à 1/8 pouce ou 30 mm
- La conception à arbre creux élimine le besoin d’accouplements et de brides de montage
- Brides anti-rotation disponibles pour la plupart des cadres de moteurs asynchrones
- Etage de sortie à drivers de ligne ou asymétriques disponibles
- Indice de protection élevé IP 66
|
|
|
|
|