Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Codeurs

Codeurs 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Rotatif, absolu, monotour   

 

AFS60 

  • Design compact Ø 60 mm
  • Codeur absolu monotour 18 bits à haute résolution
  • Fonctionnement flexible grâce aux versions programmables
  • Sortie câble enfichable universelle
  • Connecteurs M12 et M23
  • Montage par bride de serrage et bride synchro
  • Excellente rotation sans faux-rond grâce à un grand écartement des roulements à billes
  • Concept mécanique et logiciel général : dimensions et outil de programmation identiques à la nouvelle famille de produits incrémentaux DFS60
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

ARS60 

  • Codeur absolu compact monotour 15 bits
  • Toute résolution de 2 à 32,768 pas
  • Sorties série (SSI) ou parallèle disponibles
  • Codes : Gray, Gray Excess, Binaire, BCD
  • Prise d’origine électronique
  • Montage par bride de serrage et bride synchro, arbres saillant, creux borgnes et traversants de 6 à 15 mm disponibles
  • Large choix d'options de montage
  • Connecteur M23 radial ou axial
  • Position zéro définie par l'utilisateur
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

ARS20 

  • Boîtier compact, diamètre 2,0 pouces
  • Codeur absolu haute résolution dans un facteur de forme de 2 pouces (50 mm) désormais possible – toute résolution jusqu'à 32 768
  • Large choix d'options de montage
  • La ligne prise d’origine électronique simplifie l'installation et la mise en service
  • Résolutions ou types de codes inhabituels disponibles sans surcoût ou livraison de luxe
  • Sorties série (SSI) ou parallèle disponibles
  • Le montage standard 2 pouces signifie que les codeurs existants sont faciles à remplacer
  • Indice de protection élevé IP 66
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

ARS25 

  • Boîtier compact, diamètre 2,5 pouces
  • Codeur absolu haute résolution dans un facteur de forme de 2,5 pouces (50 mm) désormais possible – toute résolution jusqu'à 32 768
  • Large choix d'options de montage
  • La ligne prise d’origine électronique simplifie l'installation et la mise en service
  • Résolutions ou types de codes inhabituels disponibles sans surcoût ou livraison de luxe
  • Sorties série (SSI) ou parallèle disponibles
  • Le montage standard 2,5 pouces signifie que les codeurs existants sont faciles à remplacer
  • Indice de protection élevé IP 66
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

ARS60 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search