Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Codeurs

Systèmes de rétroaction pour moteurs  

Mesure ultra-précise de la vitesse et de la position

C'est ici que ça bouge : auparavant, il fallait trois capteurs pour la commutation de phases, la mesure de position et la régulation de vitesse, ce qui débouchait sur de nombreuses interfaces électriques. Désormais, les systèmes de feedback moteur SICK rassemblent ces fonctions dans un seul appareil, avec des interfaces électriques et mécaniques normalisées.

Les systèmes de feedback moteur SICK répondent aux exigences critiques, telles que la résistance aux températures, la haute résolution, le design multitours avec démultiplication mécanique, une grande insensibilité aux parasites, etc... Par ailleurs,  il est très important de remarquer les faibles dimensions de ces nouveaux systèmes, ce qui permet de concevoir des moteurs particulièrement compacts !

 
Vitesse & position rotatif
HIPERFACE Monotour
Incrémental avec canaux de commutation
Vitesse rotatif
Vitesse & position linéaire
HIPERFACE linéaire
HIPERFACE Multitour
Button to start the search