|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Linéaire, à câble, incrémental
|
|
|
PKS
|
- Intégration rapide et simple
- Boîtier compact
- Conception rentable
- Système de mesure intégré
- Longueur de mesure jusqu'à 5 m
- Haute résolution
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
BKS
|
- Intégration rapide et simple
- Boîtier compact
- Conception rentable
- Système de mesure intégré
- Longueur de mesure jusqu'à 5 m
- Haute résolution
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
XKS
|
- Intégration rapide et simple
- Boîtier compact
- Conception rentable
- Système de mesure intégré
- Longueur de mesure jusqu'à 5 m
- Haute résolution
|
|
|
|
|

Portlet 4
Linéaire, à câble, highline
|
|
|
PRF
|
- Intégration rapide et simple
- Système de mesure modulaire à interfaces variées
- Système très robuste
- Longue durée de vie
- Indice de protection élevé
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations
- Longueur de mesure jusqu'à 50 m
- Mécanisme de haute précision
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
BTF
|
- Intégration rapide et simple
- Système de mesure modulaire à interfaces variées
- Système très robuste
- Longue durée de vie
- Indice de protection élevé
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations
- Longueur de mesure jusqu'à 50 m
- Mécanisme de haute précision
|
|
|
|
|

Portlet 6
Linéaire, à câble, EcoLine
|
|
|
BCG
|
- Mesure utile : 1.25 m, 3 m et 5 m
- Très faibles dimensions de 55 à 130 mm
- Réduction des coûts en montant le tambour de mesure directement sur l’axe du codeur
- De nombreuses interfaces électriques possibles grâce au concept modulaire : n’importe quel codeur à bride synchro peut être utilisé
- Sortie analogique 4-20 mA et 0-10 V avec paramétrage intuitif par apprentissage
- Raccordement par câble 1.5 m
- Indice de protection IP 50
- Boitier plastique très léger
En savoir plus sur BCG
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|