|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Linéaire, sans contact, absolu
|
|
|
Pomux® KH53
|
- Sans usure ni maintenance
- Détermination fiable de la position dans les conditions environnementales les plus rudes
- Grandes tolérances d'installation
- Longueur de mesure jusqu'à 1 700 m
- Choix d'interfaces électriques
- Adapté aux vitesses de mouvements élevées jusqu'à 6,6 m/s
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LinCoder® L230
|
- Sans usure ni maintenance
- Détermination fiable de la position, même en cas de salissure et d’encrassement de la bande magnétique
- Longueur de mesure jusqu'à 40 m
- Choix d'interfaces électriques
- Adapté aux vitesses de mouvements élevées jusqu'à 6 m/s
- Haute résolution jusqu'à 1 µm
- Adapté à l'intégration dans une boucle de régulation
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|