Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Capteurs de distance et de position
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Capteurs de distance et de position

Capteurs à ultrasons   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

La lumière et le son sont deux phénomènes naturels qui permettent de se repérer dans un environnement de façon fiable et sans contact. C’est pourquoi, de même que l’optique, la technologie basée sur les ultrasons est utilisée dans les process industriels. Les détecteurs à ultrasons SICK sont capables de détecter les objets et de mesurer des distances avec une grande précision en utilisant le principe de mesure par temps de vol.

Avantages des capteurs à ultrasons :

  • Excellente suppression de l'arrière-plan
  • Aucune influence de la couleur, la brillance et la transparence des objets
  • Travail sur objets solides ou liquides
  • Permet de mesurer la distance ou de détecter un objet selon les besoins de l’application
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Capteurs à ultrasons   

 

UM30-2 

Boîtier court, grande distance de travail

  • Grande précision grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Indépendant de la couleur (le verre et les films transparents sont aussi détectés)
  • Afficheur intégré au boîtier pour un ajustement rapide et flexible du détecteur
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • Disponible avec sortie analogique et une sortie de commutation combinée
  • 3 modes de détection au choix
  • Distance de travail : jusqu’à 8 m
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

UM18 

Faible diamètre pour une utilisation polyvalente

  • Indépendant de la couleur du matériel et de la lumière ambiante - les films plastiques transparents, le verre et les bouteilles sont également détectés avec fiabilité
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • Disponible avec 1 ou 2 sorties de commutation PNP/ ou NPN ou sortie analogique (tension ou courant)
  • Réglage par apprentissage via l'entrée de commande MF
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

UC12 

Le capteur à ultrasons dans un boîtier universel 50x50mm

  • Indépendant de la couleur du matériel et de la lumière ambiante - les films plastiques transparents, le verre et les bouteilles sont également détectés avec fiabilité
  • Réglage par bouton d’apprentissage simple et rapide
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • 1 sortie de commutation PNP/ ou NPN
  • Excellente suppression de l'arrière-plan
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

UC4 

Les avantages d’un capteur à ultrasons dans un format miniature

  • Point de commutation précis grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Indépendant de la couleur du matériel et de la lumière ambiante - les films plastiques transparents, le verre et les bouteilles sont également détectés avec fiabilité
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
  • 1 sortie de commutation PNP/ ou NPN
  • Excellente suppression de l'arrière-plan
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

UP30 – Capteur à ultrasons pour la mesure de niveau résistant à la pression   

  • Optimisé pour les applications de mesure dans les conteneurs pressurisés jusqu'à 6 bars
  • Résistance élevée aux produits chimiques, grâce à la protection de la membrane en PTFE
  • Sortie analogique pour la mesure et sortie de commutation combinée dans un même appareil
  • Distance de travail jusqu’à 500 mm
  • Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

UP56-2 

Capteur de niveau de remplissage à ultrasons : robuste, sans contact et résistant à la pression

  • Mesure sans contact, donc sans usure dans les récipients sous pression (jusqu'à 3,4 m de portée utile / 8,0 m de distance de détection limite)
  • Résistant à la pression jusqu'à 6 bars
  • Convertisseur ultra-robuste avec façade en PVDF
  • 3-en-1 : mesure en continu, signal de commutation et affichage
  • Sortie analogique commutable entre 4 … 20 mA et 0 … 10 V
  • Raccords process G1 et G2
  • Indice de protection IP67
  • Simplicité d'utilisation, également par Connect+

 

En savoir plus sur UP56-2

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search