Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Capteurs de distance et de position
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Capteurs de distance et de position

Capteurs de position  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les capteurs de position DMP sont des capteurs photoélectriques utilisés pour réaliser un positionnement final au millimètre de systèmes mobiles dans le domaine du stockage et de la manutention. Souvent associés à un système de mesure laser, ils permettent de compenser les variations des structures de stockage qui évoluent en fonction de la température et des charges présentent. En donnant une information de position en X-Y, ils garantissent le positionnement final du système mobile par rapport à la case elle-même.

Le DMP3 fonctionne sans réflecteur. Basé sur un principe de caméra, il est capable de travailler sur des références telles que des trous ou des repères colorés jusqu’à 350mm.
Le DMP2 utilise un réflecteur comme référence. Il est ainsi capable de travailler sur des distances plus longue jusqu’à 2000mm.

Ces deux appareils par principe prennent en compte les conditions réelles, compensent les variations des systèmes de stockage et garantissent un positionnement final précis et fiable.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

 

 

DMP2 

Positionnement précis avec un réflecteur

  • Distance du réflecteur entre 200 mm et 2 000 mm
  • Signaux en X et en Y faciles à traiter : Sorties de commutation ou sorties analogiques
  • Mise en œuvre simple : aucun réglage
  • Système de traitement intégré
  • Précision de positionnement jusqu’à 0,15 mm
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

DMP3 

Positionnement précis sans réflecteur

  • Distance de la cible de référence entre 200 mm et 350 mm
  • Réglage simple par apprentissage deux positions
  • Quatre sorties de commutation
  • Système de traitement intégré
  • Facile à mettre en œuvre simple
  • Précision de positionnement jusqu’à 0,15 mm
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search