Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Capteurs de distance et de position
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Capteurs de distance et de position

Transmission de données optiques   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Les systèmes de transmission de données par infrarouges ISD permettent la transmission des données sans avoir à utiliser un fil ou un câble. C’est pourquoi ils sont très souvent utilisés sur des systèmes mobiles comme les navettes, les véhicules automatiques ou les transstockeurs. Ils évitent les problèmes liés aux câbles en mouvement. Capables de travailler sur de grandes distances, ils peuvent aussi représenter une solution économique à l’utilisation de câble souvent difficiles à installer sur de grandes distances. Composé d’une paire d’appareil pour l’émission et la réception, les transmetteurs de données optiques envoient les informations dans les deux directions simultanément. Faciles et rapides à mettre en œuvre, ils disposent de fonctions d’alarme en cas d’interruption physique du faisceau pour garantir un fonctionnement sans faille. 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

ISD300 

Transmetteurs de données optiques pour longues distances

  • Portée jusqu'à 300 m
  • Débit jusqu'à 2 Mbits ajustable
  • Système d’aide à l’alignement via bargraph intégré au boîtier
  • Compatible avec un très grand nombre de bus : Profibus, Ethernet, DeviceNet, ModBus
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

ISD400 

Transmetteurs de données optiques avec fréquence ajustable

  • Fréquence porteuse ajustable F1/F2 : Un ensemble est réalisé avec 2 appareils identiques
  • Interface PROFIBUS/Ethernet
  • Raccordement rapide par connecteurs M12
  • Mise en œuvre rapide et facile avec système d’aide à l’alignement
  • Débit jusqu'à 3 Mbits/s
  • Répétiteur intégré
  • Commutateur ethernet intégré
  • Compatible Ethernet 10/100 Mbits
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search