Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Capteurs de distance et de position
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Capteurs de distance et de position

Capteurs de position linéaire optique 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Nouvelles possibilités sur le plan de la mesure de distance

Le capteur de mesure optique linéaire OLM détermine sa position courante à l’aide d’une bande à codes à barres montée le long de la course, jusqu’à 10 km. Il est possible de disposer la bande le long d’un virage, d’une course linéaire, d’un plan incliné. Le capteur OLM mesure à chaque moment les positions correctes avec une exceptionnelle répétabilité de 0,15 mm – même si des véhicules multiples se trouvent sur la même piste. 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

OLM100 

Le nouveau capteur de position linéaire optique OLM mesure des mouvements linéaires mais aussi incurvés

  • Positionnement sans contact au dessus du code à barres
  • Technologie par caméra et éclairage par LED à lumière visible
  • Haute résolution grande vitesse de transmission
    permettant un positionnement précis et rapide
  • Haute résistance mécanique par l'abandon de tout composant mobile
  • Distance de mesure allant jusqu'à 10km et mouvements circulaires possibles
  • Température de travail étendue de –30° C à +60° C
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

OLM200 

Positionnement avancé avec PROFIBUS

  • Imagerie par caméra de codes à barres pour un positionnement précis
  • Distance de mesure allant jusqu’à 10 km sur bande codes à barres
  • Répétabilité supérieure avec 0,15 mm
  • Résolution paramétrable, jusqu’à seulement 0,1 mm
  • Interface Profibus
  • Eclairage à quadruple LED rouge auto-paramétrable
  • Angle incurvé et incliné intégré pour montage rapide en parallèle, l'alignement n'étant nécessaire que dans une direction
  • Compatible avec les connecteurs SpeedCon

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Portail produits et solutions
Button to start the search