|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
OD Value
|
Simple, précis, rapide et économique
- Plage de mesure jusqu’à 180mm
- Technologie (CMOS) pour des mesures précises et rapides sur toutes les surfaces
- Mise en œuvre simple et intuitive grâce au panneau de commande
- Sortie analogique paramétrable
- Large choix d’interfaces pour s’adapter exactement au besoin (4…10mA, 0…10V, 2*PNP ou NPN, RS422)
- Boîtier compact, autonome, électronique intégrée
- Emission laser, faisceau fin et précis pour les applications les plus pointues
- Appareil compact et autonome
- Le meilleur rapport prix/performances du marché
En savoir plus sur OD-Value
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
OD Hi
|
Mesures de précision sur tous les types de surfaces
- Large choix de plage de mesure, jusqu’à 400mm Nombreuses plages de mesure de 26 à 34 mm jusqu'à 100 à 400 mm
- Indépendamment de la surface, mesure très précise et rapide avec élément récepteur CMOS Technologie (CMOS) pour des mesures précises et rapides quelques soient les surfaces
- Afficheur intégré au boîtier pour un confort d’utilisation maximal
- Emission laser, faisceau fin et précis pour les objets les plus petits
- Appareil robuste, compact et autonome avec son boîtier métallique
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
OD Max
|
Mesure très haute précision sur tous les types de surface et grande flexibilité
- Grande plage de mesure jusqu’à 450mm
- Mesure indépendante de la surface avec un élément récepteur CMOS
- Très grande précision et haute fréquence de mesure pour une qualité garantie
- Fonctions de mesure et de calcul intégrées pour une solution complète sans besoin d’utiliser une unité de traitement additionnelle
- Raccordement d’1 ou 2 têtes sur le module électronique
- Emission laser, faisceau fin et précis pour les objets les plus petits
- Visualisation et paramétrage facile grâce au large écran LCD
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
OD Precision
|
La plus grande précision pour tous les matériaux, même transparents !
- Nombreuses plages de mesure de 24…26 mm jusqu’à 300…700 mm
- Mesure indépendante de la surface avec un élément récepteur CMOS
- Mesure haute qualité sur tous types de surface grâce à la technologie CMOS
- Très haute précision et fréquence de mesure élevées
- Fonction de mesure d’épaisseur de verre avec une seule tête de mesure
- Raccordement jusqu’à 3 têtes de mesure sur l’électronique
- Afficheur LCD géant pour une visualisation parfaite et un paramétrage simple
- Nombreuses fonctions de mesure et de calculs pour optimiser les réglages et réaliser une fonction complète sans unité de traitement additionnelle.
- Tête de mesure autonome avec interface RS422
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DT10
|
Capteur de distance économique et performant
- Détecteur "plug and play", sans aucun réglage
- Plage de mesures 50 à 500 mm
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Précision de mesure jusqu’à ±3mm
- Lumière rouge visible
- Temps de réponse court de 20 ms
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DT20
|
Capteur de distance avec sortien analogique plug & play
- Large gamme de plages de mesure jusqu’à 1m
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Capteur plug & play sans aucun réglage
- Précision de mesure jusqu’à ±4mm
- Boîtier compact, métallique robuste
- Temps de réponse rapide < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DT20Hi
|
Capteur de distance Laser avec sortie analogique et afficheur
- Large gamme de plages de mesures jusqu’à 1m
- Sortie analogique 4 à 20 mA réglable et 1 sortie de commutation réglable
- Faisceau laser rouge pour un alignement précis
- Technologie CMOS, très bonne précision de mesure
- Paramétrage par menu simple et intuitif
- Grande insensibilité aux lumières parasites
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|