|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
DT2
|
Capteur de distance basique à sortie analogique
- Détecteur "plug and play", sans aucun réglage
- Connecteur M12, 4 broches rotatif
- Plage de mesures 50 à 300 mm
- Résolution 1 mm
- Boîtier métallique robuste et compact
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DT10
|
Capteur de distance économique et performant
- Détecteur "plug and play", sans aucun réglage
- Plage de mesures 50 à 500 mm
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Précision de mesure jusqu’à ±3mm
- Lumière rouge visible
- Temps de réponse court de 20 ms
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DT20
|
Capteur de distance avec sortie analogique plug & play
- Large gamme de plages de mesure jusqu’à 1m
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Capteur plug & play sans aucun réglage
- Précision de mesure jusqu’à ±4mm
- Boîtier compact, métallique robuste
- Temps de réponse rapide < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DT20Hi
|
Capteur de distance Laser avec sortie analogique et afficheur
- Large gamme de plages de mesures jusqu’à 1m
- Sortie analogique 4 à 20 mA réglable et 1 sortie de commutation réglable
- Faisceau laser rouge pour un alignement précis
- Technologie CMOS, très bonne précision de mesure
- Paramétrage par menu simple et intuitif
- Grande insensibilité aux lumières parasites
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DS30
|
Capteur Laser pour les applications de détection avec suppression des arrière-plans même les plus réfléchissants
- Plage de travail : jusqu’à 2m sur noir et 3m sur gris et blanc
- Suppression de tous les types d’arrière plan sans faille grâce à la technologie de mesure par temps de vol
- Distance du point de commutation stable même en cas de variation de couleur (Noir au blanc) Pas de déplacement noir/blanc, ce qui garantit une commutation précise et fiable
- Disponible avec 1, 2 ou 3 sorties de commutation pour une flexibilité maximale
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DS40
|
Capteur Laser pour les applications de détection avec élimination de l’arrière plan
- Technologie de mesure par temps de vol pour une suppression de l'arrière-plan jusqu'à 100 m
- Dynamique cible élevée : noir à extrêmement luisant
- Grande distance de détection jusqu'à 6 m
- Laser Rouge, faisceau précis et parfaitement visible à grande distance pour un alignement facile et rapide
- Réglage simple par bouton d’apprentissage
- 1 sortie de commutation pour les applications standards
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DT50
|
Capteur de distance Laser avec sorties analogiques et de commutation jusqu’à 10 m
- Nouvelle technologie SICK HDDM pour des performances inégalées
- Large plage de mesures de 0,2 à 10 m avec précision et répétabilité de mesure constante sur toute la plage
- Rapport Prix/performance incroyable, répétabilité ±5mm
- Sortie analogique, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V et 1 sortie de commutation réglables
- Afficheur intégré au boîtier, paramétrage simple et intuitif
- Insensible à la lumière ambiante jusqu'à 40 klux
- Large plage de températures : -30 °C à + 65 °C
- Laser rouge, disponible en classe 1 ou 2, faisceau précis et parfaitement visible pour un alignement aisé
- Entrée paramétrable : Laser OFF ou apprentissage extérieur
- Boîtier métallique compact et robuste
- Nombreux accessoires de montage et de protection
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DT50Hi
|
Capteur de distance haute précision jusqu'à 20 m
- Nouvelle technologie de temps de vol pour des mesures rapides et précises sur des très grandes portées (jusqu'à 20 m)
- Performances inégalées : Répétabilité ±1mm
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Afficheur intégré au boîtier, paramétrage simple et intuitif
- Insensible à la lumière ambiante jusqu'à 40 klux
- Large plage de températures de –30 °C à +65 °C
- Entrée paramétrable : Laser OFF ou apprentissage extérieur
- Boîtier métallique compact et robuste
- Nombreux accessoires de montage et de protection
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DL50
|
Capteur de distance sur réflecteur jusqu'à 50 m
- Nouvelle technologie de temps de vol pour des mesures rapides et précises sur des très grandes portées
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation réglables
- Afficheur intégré au boîtier, paramétrage simple et intuitif
- Insensible à la lumière ambiante jusqu'à 40 klux
- Large plage de températures de –30 °C à +65 °C
- Laser rouge classe I, faisceau précis et parfaitement visible pour un alignement facile
- Boîtier métallique compact et robuste
- Equerre avec réglage fin par vis en option
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
DS60
|
Capteur Laser pour les applications de détection
- Distance de travail jusqu'à 6 m sur objet et 20 m sur réflecteur
- Insensible aux arrière-plans brillants jusqu'à 100 m
- 2 sorties de commutations réglables réversibles
- Technologie de mesure par temps de vol pour des résultats fiables
- Alignement précis par lumière laser rouge
- Réglage simple et rapide par apprentissage
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
DL60
|
Capteur de distance Laser sur réflecteur à sortie analogique jusqu'à 24 m
- Plage de mesures : jusqu’à 24 m sur réflecteur
- Sortie analogique réglable : 4 à 20 mA
- Technologie de mesure par du temps de vol pour des résultats fiables
- Lumière laser rouge, parfaitement visible pour une installation précise et rapide
- Réglage simple par apprentissage
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DT60
|
Capteur de distance Laser avec sortie analogique
- Plage de mesures : jusqu'à 5,3 m
- Sortie analogique réglable : 4 à 20 mA
- Versions personnalisées préprogrammées disponibles pour une intégration rapide au système du client
- Technologie de mesure par temps de vol pour des résultats fiables
- Lumière laser rouge, parfaitement visible pour une installation précise et rapide
- Réglage simple par apprentissage
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DS50
|
Détection précise jusqu’à 10 m
- La technologie HDDM garantit le meilleur rapport qualité/prix, la meilleure fiabilité et la meilleure insensibilité à la lumière ambiante
- Détection fiable jusqu’à 10 m
- Très haute répétabilité (± 2,5 mm)
- Deux sorties discrètes avec fréquence de commutation jusqu'à 50 Hz
- Trois modes de commutation : “Distance to Object”, “Window” (fenêtre) ou “Object Between Sensor and Background” – pour la détection de tout type d’objet
- Insensible aux interférences pour utilisation avec capteurs multiples
- Suppression supérieure de l’arrière plan
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DL50 Hi
|
Extrêmement précis. Particulièrement compact.
- La technologie HDDM garantit le meilleur rapport qualité/prix, la meilleure fiabilité et la meilleure insensibilité à la lumière ambiante
- Portée jusqu’à 50 m sur un réflecteur diamond grade
- Le plus petit capteur au monde pour un positionnement extrêmement précis
- Répétabilité la plus élevée de sa catégorie, avec ≤ 0,5 mm
- Débit de sortie RS-422 à haute vitesse : une mesure toutes les 2,5 ms
- Insensible aux interférences pour utilisation avec capteurs multiples
- Suppression supérieure de l’arrière-plan
|
|
|
|
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|