|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
SAS
|
Rideaux optiques pour la détection d’objets dans un espace très restreint
- Boîtier plastique très faible encombrement (section 8mmx25mm)
- Version boîtier plat (sortie de lumière de face) ou boîtier fin (sortie de lumière sur la tranche)
- Portée jusqu'à 4 m
- Fonction d'apprentissage et de paramétrage
- Résolution de détection : 25/45 mm
- Hauteur 120 mm à 600 mm
- Concept click-and-go
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
SPL - Rideaux optiques pour les applications de Picking
|
- Boîtier plastique très faible encombrement (section 8mmx25mm)
- Version boîtier plat (sortie de lumière de face) ou boîtier fin (sortie de lumière sur la tranche)
- Signal de préhension par voyants lumineux vert intégrés au boîtier sur toute la hauteur : excellente visibilité
- Voyants de signalisation rouge en cas de mauvaise préhension
- Hauteur 120 mm à 440 mm
- Concept click-and-go
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
SGS
|
Rideaux optiques pour les applications de contrôle d’accès
- Boîtier plastique très faible encombrement (section 8mmx25mm)
- Version boîtier plat (sortie de lumière de face) ou boîtier fin (sortie de lumière sur la tranche)
- Portée jusqu'à 10 m
- Entraxe des faisceaux 40/80 mm
- Fonction de désactivation automatique d’un faisceau occulté en permanence
- Hauteur 600 mm à 1400 mm
- Concept click-and-go
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|