Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Rideaux optiques de détection et de mesure
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Rideaux optiques de détection et de mesure

Rideaux optiques évolués 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Pour les applications exigeantes

Rideaux optiques évolués sont idéales pour les applications plus complexes. Elles sont disponibles avec différentes options de séparation du faisceau, hauteurs de détection et configurations de sortie. Ces barrières immatérielles peuvent être utilisées pour le traitement de marchandises sur des convoyeurs, dans des systèmes automatisés d'entreposage et de recherche, pour le traitement de commandes et bien plus. La hauteur et la teneur maximales des palettes peuvent, par exemple, être mesurées dans les applications de vérifications des palettes. Ces informations peuvent être transmises au PLC via des systèmes bus.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

MLG Standard 

Pour les applications à commutation

  • Jusqu’à 2 sorties de commutation PNP ou NPN
  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client
  • Portée jusqu’à 8,5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 240 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 3 ms
  • Auto-apprentissage automatique au démarrage
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG Programmable 

Pour des solutions sur mesure

  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client  
  • Portée jusqu’à 8,5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 240 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 3 ms
  • Auto-apprentissage externe pour des paramètres de sensibilité optimaux
  • Logiciel d’installation convivial pour applications personnalisées
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG PROFIBUS 

Pour une intégration fluide

  • Interface PROFIBUS intégrée
  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client
  • Portée jusqu’à 8,5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 240 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 9 ms
  • Auto-apprentissage externe pour des paramètres de sensibilité optimaux  
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG CANopen 

Pour une intégration rapide

  • Interface CANopen intégrée
  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client
  • Portée jusqu’à 8,5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 240 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 9 ms
  • Nouvel algorithme d’auto-apprentissage pour des paramètres de sensibilité optimaux dans les applications difficiles
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG Analog Output 

Mesure facile grâce aux sorties analogiques

  • Deux sorties analogiques : voltage à courant
  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client
  • Portée jusqu’à 8,5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 240 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 3 ms possible
  • Nouvel algorithme d’auto-apprentissage pour des paramètres de sensibilité optimaux dans les applications difficiles, comme la mesure d'objets transparents
  • Logiciel d’installation convivial pour applications personnalisées avec nouvelles fonctionnalités
  • Les outils logiciels, comme la mesure en hauteur, le zonage, la détection de trous et le contrôle de présence, permettent l’implémentation de solutions complexes
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

XLG Programmable 

Des mesures fiables, même à la lumière du soleil

  • Jusqu’à 6 sorties de commutation PNP ou NPN et deux entrées de commutation
  • Résolutions de 10/20/30/50 mm et propres au client
  • Portée jusqu’à 5 m
  • Hauteurs de détection de plus de 3 m et jusqu’à 150 faisceaux possibles
  • Faible temps de réponse < 3 ms
  • Apprentissage externe pour des paramètres de sensibilité optimaux
  • Insensibilité supérieure à la lumière solaire
  • Lentilles avant résistantes aux griffes
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search