|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
HLG
|
Rideaux optiques haute résolution de détection
- Portée jusqu'à 2 m
- Hauteur de détection : 50mm
- Résolution : 2 mm
- Temps de réponse court
- Sorties de commutation PNP
- Réglage de la sensibilité par apprentissage pour des
- performances optimales de détection
- Boîtier métallique robuste
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLG
|
Rideaux optiques sur réflecteur WLG12
- Portée jusqu'à 1,5 m
- Hauteur de détection : 100mm
- Pour la détection ou la mesure d’objets à partir de 6mm
- Temps de réponse très court
- Détection fiable d'objets réfléchissants et transparents
- Réglage par apprentissage pour un ajustement optimal de la sensibilité
- Emission lumière rouge visible, alignement facilité
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ELG
|
Rideaux optiques modulaires pour la détection
- Grande portée jusqu'à 12 m
- Hauteur de détection de 100 mm à 2460 mm
- Résolutions : 10/30/60 mm selon besoin de l’application
- Sorties de commutations PNP
- Synchronisation optique entre l’émetteur et le récepteur : câblage simplifié
- Aussi simple à mettre en œuvre qu’un simple capteur photoélectrique
- Boîtier métallique robuste
- Qualité et fiabilité SICK
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
PLG
|
Rideaux optiques sur réflecteur pour les applications de Picking (meubles d’aide au choix)
- Portée jusqu'à 2 m sur réflecteur
- Large voyant lumineux vert intégré au boîtier avec une excellente visibilité opérateur pour signal de préhension
- Voyant lumineux mode fixe ou clignotant
- Résolution 35mm pour une détection fiable de la main
- Montage et intégration facile et économique : 1 seul élément à monter et à raccorder par case
- Réflecteur pré monté au dos du boîtier
- Boîtier fin et compact pour un montage en façade sans réduction de l’accès à chaque case
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|