|
|

Page Header
En route vers le développement d’une sécurité active du trafic.
Plus de sécurité et moins d’embouteillages, tels sont les objectifs principaux de la gestion future du trafic. Les systèmes intelligents de contrôle du trafic formeront la base de la technologie moderne de gestion du trafic routier. Grâce aux systèmes de mesure très sophistiqués de SICK, nous sommes sur la bonne voie pour résoudre ces problèmes.
A mesure que le trafic augmente, le besoin de contrôler en continu le niveau de pollution devient de plus en plus important. Les contrôleurs in situ de SICK mesurent les gaz d’échappement et permettent ainsi une détection et un contrôle effectifs des émissions. Nous garantissons de cette manière une gestion efficace des systèmes de ventilation. Développés par des experts aguerris, nos systèmes de mesure sont faits pour répondre à toutes vos exigences.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
FLOWSIC200
|
Appareil de mesure de la vitesse du flux d’air
- Composants très robustes en titane, acier inoxydable ou fonte
- Très grandes distances de mesure possibles
- Mesure représentative sur toute la largeur du tunnel
- Détermination de la direction du flux
- Pas d’éléments mobiles
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
HISIC450
|
Détecteur de gabarit
- Boîtier en aluminium coulé avec revêtement résistant à la corrosion, indice de protection IP 67
- Chauffe-lentilles intégré pour prévenir la condensation ou le givre (option)
- Protection contre la neige, la pluie et la brume
- Accessoires (coiffe et équerre) en acier inoxydable 1.4571/1.4581
- Réglage de la sensibilité
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
SMOTEC450
|
Détecteur de fumée
- Mesure très rapide et précise de la lumière diffusée
- Fonctions de contrôle automatiques
- Contrôle d’encrassement
- Chambre chauffante pour l’évaporation du brouillard
- Boîtier robuste en acier inoxydable
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
VICOTEC320
|
Appareil de mesure de NO2, NO, (CO en option) et de visibilité
- Peut détecter les plus petites concentrations de NO et NO2
- Surveillance automatique de fonctionnement et auto-ajustement
- Conception très robuste : IP 69K en acier inoxydable 1.4571
- Alignement automatique du faisceau entre l’émetteur/récepteur et le réflecteur
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
VICOTEC410
|
Système de mesure de visibilité et de concentration en CO
- Fonction d’ajustement automatique (AutoAdjust)
- Contrôle d’encrassement
- Pilotage par menus sur l'unité de contrôle
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
VICOTEC450
|
Contrôleur de la visibilité
- Tests fonctionnels comprenant un point de contrôle
- Fonction journal
- Signal en temps utile pour la maintenance (nettoyage et échange de filtre)
- Echappement interne pour intervalles plus longs entre cycles de maintenance
- Tests manuels de la linéarité possible grâce à des filtres
- Interfaces ou modules E/S optionnels (ex. PROFIBUS, Ethernet, modules analogiques...)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
VISIC620
|
Capteur de mesure de visibilité
- Vaste champ de mesure pour portée visuelle
- Détecteur de précipitations en option
- Contrôle d’encrassement
- Espace nécessaire minimal et faible poids
- Capteur autonome pouvant être alimenté via un panneau solaire ou une batterie
- Boîtier robuste, résistant même à l’air salin
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|