Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits > Analyse et mesure des émissions de gaz
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits>Analyse et mesure des émissions de gaz

Analyseurs de gaz 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Gas analyzers 

Nous proposons une gamme complète d'analyseurs de gaz et de systèmes pour l’analyse des gaz. Harmonisation selon différentes conditions-système ou solutions pour mesures complexes, nous avons la solution : une technologie de mesure in situ et extractive à intégrer dans les systèmes complets.
Mesure in situ
Deux types d’analyseurs sont disponibles : les analyseurs cross-stack et les analyseurs mono-sonde direct. Cela permet un ajustement efficace des appareils dans des configurations de système très différentes. La technologie in situ se caractérise par une maintenance limitée et par des temps de réponse très courts, grâce à la mesure directe dans le conduit de gaz.

 

Mesure extractive
Nos analyseurs extractifs de gaz se prêtent à une multitude d’applications. Ils peuvent être étendus avec divers composants-systèmes externes afin de former un système d'analyse complet. Les analyseurs peuvent ainsi être spécifiquement adaptés à vos contraintes de mesure. L'adaptabilité des systèmes est le grand atout de la mesure extractive.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Gamme de produits 

 

TRANSIC100LP 

Transmetteur d’oxygène

  • Transmetteur d'O2 utilisant la spectroscopie à diode laser efficace
  • Optimisé pour utilisation dans des conditions industrielles défavorables – version non incendiaire (FM)
  • Mesure directe dans le processus ou dans le « slip stream » à l’aide d’une cellule d’échantillonnage (option)  
  • Résistance contre les agents chimiques agressifs ou une humidité de l’air trop élevée
  • Valeurs de mesure stables grâce au monitoring antidérive automatique  
  • Faibles exigences de maintenance
  • Lentilles chauffées pour prévenir la condensation  
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Total hydrocarbon analyzer EuroFID 

EuroFID 

Analyseur de carbone total

  • Dilution intégrée du gaz échantillonné
  • Pas d’éléments mobiles, donc peu d’usure
  • Pas de condensation dans l’analyseur grâce aux flux de gaz réchauffés
  • Configuration optimale de détecteur
  • Certifié type CE comme équipement gaz conformément à la directive 94/9/CE
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Portable total hydrocarbon analyzer FID3006 

FID3006 

Analyseur de carbone total portatif 

  • Arrêt automatique du gaz et de la pompe en cas d’extinction de la flamme
  • A peine 15 minutes de temps de mise en route pour être prêt à l’emploi
  • Contrôle thermique intégré pour conduit de gaz échantillonné chauffé  
  • Raccords par bornes de raccordement rapides ou système baïonnette à broches  
  • Râtelier avec petites bouteilles des gaz nécessaires
  • Approuvé pour la surveillance continue d’émissions  
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ gas analyzer GM31 

GMS800 

Analyseur de gaz modulaire

  • 6 modules d’analyse différents
  • 4 types de boîtier différents
  • Principes de mesure: spectroscopie NDIR, spectroscopie NDUV, UVRAS, conductivité thermique, mesure O2 paramagnétique et électrochimique
  • Module gaz avec une pompe et/ou des capteurs de contrôle pour échantillons de gaz
  • Nouveau boîtier système pour une intégration rapide et fluide dans les cabines d’analyse
  • Diagnostic à distance via Ethernet avec logiciel SOPAS ET

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ gas analyzer GM32 

GM32 

Analyseur de gaz in situ pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et l’ammoniac 

  • Mesure simultanée jusqu’à 6 composants (y compris pression et température du gaz échantillonné)
  • Fonction auto-test (QAL3) sans gaz étalons
  • Plusieurs gammes de mesures indépendantes avec possibilité d'optimisation automatique de la précision
  • Mesure directe sans prélèvement par sonde
  • Résultats fiables même en cas de fortes concentrations en poussières
  • Très longues périodes sans maintenance
  • Conception modulaire – permet une intervention sur site rapide
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ gas analyzer GM35 

GM35 

Analyseur de gaz in situ pour CO, CO2 et H2O

  • Correction dynamique de l’humidité
  • Mesure in situ rapide directement dans le procédé
  • Mesure simultanée de trois composants gazeux, de la température et de la pression
  • Pas de prélèvement par sonde et pas de conditionnement de gaz nécessaires
  • Sonde de mesure pour la diffusion gazeuse
  • Autotest et fonctions de contrôle intégrés
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ laser gas analyzers GM700 and GME700 

GM700 et GME700 

Analyseur de gaz in situ laser

  • Grande sélectivité grâce à une haute résolution spectrale
  • Temps de réponse court
  • Aucun étalonnage requis
  • Pas d’éléments mobiles, donc peu d’usure
  • Pas de prélèvement par sonde et pas de conditionnement de gaz nécessaires (in situ)
  • Cellule de mesure chauffée de grande longueur (extractif)
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

Carbon monoxide analyzer GM950 

GM901 

Analyseur de CO

  • Contrôlable avec sonde de diffusion gazeuse ou cellule à gaz
  • Utilisation conviviale via unité de contrôle
  • Temps de réponse court grâce à la mesure in situ
  • Possibilités d’application polyvalentes, grâce à diverses versions et de nombreux accessoires
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

carbon monoxide sensor system GM950 

GM960 

Moniteur de paroi de boiler

  • Sonde avec capteur CO et O2 pour mesure directe sur la paroi du boiler
  • Jusqu’à 40 points de mesure peuvent être enregistrés périodiquement
  • Module principal avec connexion réseau standard pour périphériques
  • Logiciel (MEPA-GM960) pour rendu graphique des valeurs de mesure, contrôle de processus, sauvegarde des données et communication
  • Boîtier de connexion pour air comprimé, alimentation et bus de données  
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

Multi-component process photometer MCS100 

MCS100 

 Photomètre multi-composants

  • Mesure simultanée de huit composants
  • Versions UV, VIS, NIR et IR disponibles
  • Cellules haute pression et haute température pour les fluides et les gaz
  • Matériaux de cellule très résistants pour de nombreux moyens de procédé  
  • Longueur de voie optique de 0,004 à 30 in.
  • Correction des interférences des composants mesurés
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

Multi-component IR analyzer MCS100E 

MCS100E 

 Analyseur IR multi-composants

  • Mesure simultanée de huit composants gazeux et de l'oxygène
  • Mesure thermique des gaz solubles dans l’eau, par ex. HCl ou NH3
  • Processeur de données intégré pour le contrôle du système
  • Débitmètre intégré 
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

FTIR multi-component analyzing system MCS100FT 

MCS100FT 

Analyseur FTIR multi-composants

  • Plus petite plage de mesure HF de 0…3 mg/m³ certifiée type
  • Réglage automatique du spectre via AutoVAL pour des mesures extrêmement fiables
  • Commande via écran tactile
  • Transport du gaz échantillonné via un éjecteur sans éléments mobiles
  • Certification type conformément à la norme EN 15267-3
  • Commande et diagnostic à distance via le logiciel SOPAS ET
  • Cycles automatiques d'étalonnage, de rétrosoufflage et de nettoyage du filtre
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

Multi-component analyzing system MCS300P 

MCS300P 

Système d’analyse multi-composants

  • Mesure simultanée de 6 composants gazeux et de l'oxygène
  • Cellules spéciales jusqu’à 60 bars et 200 °C
  • Dispositifs de sécurité pour la mesure de mélanges toxiques ou inflammables  
  • Etalonnage automatique sans gaz étalons
  • Commutation automatique de l’échantillon
  • Intégration de paramètres externes comme la température ou la pression
Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Hide Title 

 

Continous emission monitoring system for mercury MERCEM 

MERCEM 

Surveillance continue des émissions de mercure

  • Faible seuil de détection
  • Pas d’interférences spectrales
  • Méthode de réduction fiable
  • Paramétrage d’étalonnage interne optionnel
  • Effets mémoire minimums
Click to show / hide content block    Portlet 15
Show Content 
Hide Title 

 

 

MERCEM300Z 

Système de mesure du mercure
  • Mesure précise du « mercure total » directement dans un convertisseur thermique (technique brevetée)
  • Mesure sans recours à des consommables
  • Echantillonnage de gaz à faible maintenance grâce à la pompe d’éjection, pas d’éléments mobiles  
  • Cellule d’ajustement intégrée pour correction de dérive automatique  
  • Ajustement automatique du système de mesure intégral avec un générateur de gaz de test intégré (optionnel)  
  • Conception modulaire avec tout le système
Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Show Content 
Hide Title 

 

Hydrogen sulfide gas analyzer MONOCOLOR 

MONOCOLOR 

Analyseur de sulfure d'hydrogène

  • Grand choix de portées
  • Méthode de mesure très spécifique
  • Rack 19’’ ou coffret mural pour les environnements dangereux de type Zone 1
  • Disque d’étalonnage pour étalonnage sans gaz étalons
Click to show / hide content block    Portlet 18
Show Content 
Hide Title 

 

Modular gas analyzer S700 

S700 

Système d’analyse de gaz modulaire

  • Cinq principes de mesure différents disponibles
  • Plus de 60 composants possibles
  • Trois boîtiers différents pour un vaste éventail de champs d’application
  • Trois modules d’analyse en série 
Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Hide Title 

 

Extractive gas analyzer SIDOR 

SIDOR 

 Analyseur extractif de gaz

  • Détecteur avec grande stabilité à long terme (6 mois d’intervalle de maintenance)  
  • Mesure paramagnétique ou électrochimique de l’O2
  • Calibration automatique à l’air ambiant sans composant  
  • Insensible aux pollutions
  • Conformité type TÜV et certification type ATEX pour la mesure de CH4, CO2 et O2
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
 

 

Zirconia dioxide oxygen analyzer ZIRKOR302 

ZIRKOR302 

Analyseur d’oxygène à sonde zirconium

  • Pas de gaz étalons nécessaires
  • Test automatique et calibration, à l’air ambiant
  • Point zéro fixe
  • Temps de réponse rapide
  • Jusqu’à trois analyseurs pour une même unité de contrôle
  • Tous les éléments des conduits de gaz sont chauffés
Portail produits et solutions

Contact

SICK Instruments Benelux
Industriezone Doornveld 10
B-1731 Asse
www.sick-pa.com
Button to start the search