|
|

Page Header
Nos systèmes d'analyse proposent une solution spécifique aux applications de mesures des émissions gazeuses et dans les procédés. On distingue essentiellement un système de mesure "à chaud" (MCS100E HW) d'un système de mesure situé après un refroidisseur destiné à supprimer la vapeur d'eau (systèmes MKAS). Les applications typiques des MCS100E sont les mesures des émissions des incinérateurs de déchets et dans les cimenteries. L'application principale des systèmes MKAS est la mesure des émissions et des procédés dans les centrales thermiques et les installations soumises aux réglementations sur les émissions, conformément aux directives UE.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
MCS100E CD
|
Système d'analyse à refroidisseur de gaz
- Système d’analyse MCS100E, analyseur d’oxygène optionnel
- Refroidisseur de gaz intégré
- Entrée du gaz échantillonné sur la sonde de prélèvement
- Rétrosoufflage de la sonde de prélèvement pour le nettoyage des filtres
- Echange rapide des gaz échantillonnés dans la perspective d’effets minimaux en termes adsorption et de désorption
- Commutation automatique de l’échantillon
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MCS100E HW
|
Système d’analyse avec technologie de mesure chauffée
- Système d’analyse MCS100E, analyseurs d’oxygène et d’hydrocarbures en option
- Conduits de gaz intégralement chauffés
- Entrée de gaz échantillonné sur la sonde de prélèvement ou l’analyseur
- Rétrosoufflage de la sonde de prélèvement pour le nettoyage des filtres
- Echange rapide des gaz échantillonnés dans la perspective d’effets minimaux en termes adsorption et de désorption
- Commutation automatique de l’échantillon
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MCS100E PD
|
Système d’analyse avec sécheur à perméation
- Système d’analyse MCS100E, capteur d’oxygène en option
- Sécheur à perméation intégré
- Entrée de gaz échantillonné sur la sonde de prélèvement
- Rétrosoufflage de la sonde de prélèvement pour le nettoyage des filtres
- Echange rapide des gaz échantillonnés dans la perspective d’effets minimaux en termes adsorption et de désorption
- Commutation automatique de l’échantillon
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
MCS100FT
|
Système d’analyse FTIR multi-composants
- Plus petite plage de mesure HF de 0…3 mg/m³ certifiée type
- Réglage automatique du spectre via AutoVAL pour des mesures extrêmement fiables
- Commande via écran tactile
- Transport du gaz échantillonné via un éjecteur sans éléments mobiles
- Certification type conformément à la norme EN 15267-3
- Commande et diagnostic à distance via le logiciel SOPAS ET
- Cycles automatiques d'étalonnage, de rétrosoufflage et de nettoyage du filtre
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
MERCEM
|
Surveillance continue des émissions de mercure
- Faible seuil de détection
- Pas d’interférences spectrales
- Méthode de réduction fiable
- Paramétrage d’étalonnage interne optionnel
- Effets mémoire minimums
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
MKAS Basic
|
Système d’analyse pour la mesure des émissions des procédés
- Pour un à trois analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Comprend les composants essentiels du système
- Satisfait aux exigences des dispositifs automatiques de mesure selon les normes de l’UE, en particulier la norme EN 15267-3
- Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
- Composants-système éprouvés
- Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
MKAS Comfort
|
Système d’analyse pour la mesure des émissions des procédés
- Pour un à trois analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Comprend les composants essentiels du système
- Satisfait aux exigences des dispositifs automatiques de mesure selon les normes de l’UE, en particulier la norme EN 15267-3
- Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
- Composants-système éprouvés
- Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
MKAS Compact
|
Système d’analyse pour montage contre un mur
- Pour max. 2 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Armoire d’analyse compacte
- Satisfait aux exigences des dispositifs automatiques de mesure selon les normes de l’UE, en particulier la norme EN 15267-3
- Comprend les composants essentiels du système
- Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
- Composants-système éprouvés
- Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
MKAS HD
|
Système d’analyse pour utilisation intensive
- Pour un à trois analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Comprend les composants essentiels du système
- Sonde de prélèvement avec entrée arrière
- Système de filtre spécial avec lavage intégré
- Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
- Composants-système éprouvés
- Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
MKAS Multipoint
|
Système d’analyse avec commutation de l’échantillon
- Pour un à trois analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Commutation de 2 à 8 points de prélèvement
- Système de by-pass pour une commutation sans retard
- Comprend les composants essentiels du système
- Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
- Composants-système éprouvés
- Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
MKAS Twin
|
Système d’analyse pour la mesure parallèle
- Pour un à trois analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
- Comprend les composants essentiels du système
- Satisfait aux exigences des dispositifs automatiques de mesure selon les normes de l’UE, en particulier la norme EN 15267-3
Adaptable à la mesure à réaliser grâce au concept modulaire
Composants-système éprouvés
Câblé, testé et prêt à l’emploi
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
SCP3000
|
Système d’échantillonnage du gaz pour fours tournants
- Pour des températures de gaz jusqu’à 1400 °C
- Pour des teneurs en poussière très élevées, jusqu'à 2000 mg/m³
- Souffleur efficace pour prévenir toute obstruction de la sonde
- Unité rotative pour prévenir les dépôts sur la surface de la sonde
- Fonctions d'autotest pour la protection des composants contre tout problème de courant, de fluide réfrigérant ou d'air comprimé
- En cas d’urgence ou de problème de fluide réfrigérant ou d’air comprimé, la sonde est rétractée de manière pneumatique ou électrique
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
MAC800
|
Système d’analyse avec gaz réfrigérant échantillon
- Premier système au monde d’analyse par extraction à froid certifié selon la norme EN 15267-3
- Modules d’analyse plug&play avec alimentation en courant continu 24 V
- Unité centrale pour l’affichage des valeurs de mesure et des informations de statut sur un écran tactile
- Affichage et contrôle de capteurs externes possibles
- Possibilité de connexion de capteurs externes via interfaces
- Contrôle à distance du système complet via Ethernet, Modbus ou par un modem GPRS additionnel
|
|
|
|
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|