Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Vision
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Inspector i40 

La puissance du capteur de vision Inspector dans sa nouvelle version i40 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

i40 Inspection de pièces à haute vitesse 
  • Une variante : Inspector i40 Flex
    Eclairage annulaire blanc et objectif 10mm
    Vitre avant amovible (pour objectif et filtre)
  • Résolution 640x480 pixels combinée à des outils performants permettant d’atteindre les performances d’une Smart Caméra
  • 32 programmes pour sauvegarder les configurations
  • Un algorithme puissant pour une inspection indépendante de la position ou l'orientation
  • Nouvel outil de comparaison d’image
  • Communication EtherNet/IP
  • Enregistrement d’images sur serveur FTP
  • Nouveaux accessoires pour plus de flexibilité : dôme et filtres couleurs
  • Configuration aisée via PC

Bénéfices 

 
  • Robuste pour la différence de petits détails ou formes
  • Performances d’une Smart Caméra mais avec une utilisation plus simple et un coût réduit
  • Analyse des images avec émulateur pour affiner les réglages
    et bien sûr, tous les avantages de l'I10 et l'I20...

Champs d'application 

 

Emballage

  • Position d’étiquettes sur bouteilles, cartons (vignette), boîtes etc.
  • Présence de dates de péremption,
  • Inspection de bouchons - présence, position, hauteur,
  • Emballages sous blister - toutes les pilules sont-elles sur la plaquette, le blister est-il endommagé, le film scellé?
  • Sachets stériles – tous les composants sont-ils insérés,
  • Contrôle de niveau de remplissage de liquide.   

Automobile

  • Inspection de pièces en sortie de bol vibrant,
  • Vérification d’assemblage de pièce pour valider l’envoi au poste suivant,
  • Contrôle du type de pièces sur les lignes de production à formats multiples,
  • Vérification de présence de trous, boulons, ressorts de sécurité et rondelles d’étanchéité,
  • Recherche de défauts de surface.

Electronique & Solaire

  • Vérification de composants
  • Vérification d'orientations
     
Button to start the search