Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Vision
Portail produits et solutions
Exemples d´applications en 3D
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Ranger Couleur E  

Une solution de vision 3D optimale 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Ranger Couleur E complète l’offre standard des Ranger permettant de faire l’acquisition d’images couleur. La balance des blancs et la correction spatiale intégrées au capteur permet de fournir des images couleur de grande qualité. C’est le choix idéal pour les applications où la forme 3D et la couleur sont indispensables.

Combinaison  d’une caméra 3D haute vitesse et caméra linéaire couleur :

  • Des images en 3D et en couleur à une fréquence très élevée
  • Résolution : jusqu’à 3072 pixels pour des images 2D en couleur et jusqu’à 1536 pixels pour des images 3D
  • Multilinéaires : RVB + monochrome
  • Traitement des images sur puce
  • Image en couleur largement corrigée sur la base de l’image 3D
  • Outil de calibration 3D disponible
  • Grande fl exibilité pour la confi guration, y compris le procédé MultiScan, le déclenchement des données et la mise au point du champ de vision
  • Interface : Gigabit Ethernet

Champs d'application 

 
  • Bois : Inspection de planches de bois - Classification des défauts par la couleur et la forme
  • Electronique : Vérification et assurance qualité assemblage - Identification des composants par couleur et vérification position de montage
  • Vérification de cuisson, contenu et forme pour cookies & pâtisseries - Rejet des pâtisseries dû à un défaut de cuisson et/ou de forme
  • Vérification de cuisson, contenu et forme pour briques et tuiles - Rejet de briques et tuiles dû à un défaut de cuisson et/ou de forme
  • Agroalimentaire : Dimensions, forme et couleur dans le process agro-alimentaire - Classification et contrôle qualité des fruits et légumes
    -Optimisation découpe de poissons et viandes - Découpe de viande par volume et optimisation de la qualité
  • Solaire : Forme et couleur wafer solaire - Tri et classification basés sur la planéité (3D), épaisseur et apparence
  • Pharma et cosmétiques : Inspection pilules pharmaceutiques et nutritives - Détecter les décolorations et défauts de forme des capsules, gélules, …
    -Niveau de remplissage et vérification couleur (Cosmétique)

Bénéfices 

 
  • L'utilisation de la 3D et de l'image couleur dans l'inspection permettra d’obtenir des résultats plus fiables et améliorera la qualité et le temps de fonctionnement de votre système
  • RangerCouleur avec technologie MultiScan remplace l’utilisation de plusieurs caméras, d’où une réduction des coûts et de la complexité
  • Obtenir toutes les mesures nécessaires avec une seule caméra permet également de réduire la taille du système global, d’où une intégration plus aisée
  • La mesure 3D indépendante du contraste et la couleur de grande qualité vous donnent des mesures fiables pour assurer la qualité des produits
  • La flexibilité dans le choix du champ de vision en association avec un outil de calibration 3D vous donne des dimensions en millimètres partout où vous en avez besoin

 

Button to start the search