Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Vision
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Inspector Viewer 

Outil permettant de visualiser les images et résultats issus des capteurs de vision Inspector 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Le Viewer est un outil permettant de visualiser les images et résultats issus des capteurs de vision Inspector.

  • Visualisation d'images directes et enregistrées avec résultats et statistiques
  • Apprentissage d’une nouvelle image de référence et sélection de programme
  • Charger/enregistrer configurations entre Inspector
  • Serveur FTP pour stockage d’images
  • Communication réseau via un switch pour avoir la possibilité de sélectionner l’Inspector pour la visualisation des résultats
  • Création de comptes utilisateurs
  • Ecran tactile

Le Viewer est une alternative à l’utilisation d’un PC lors du contrôle en production.

Avantages 

 
  • Le Viewer affiche les statistiques et courbe d’évolution des contrôles pour un meilleur suivi de la production.
  • Sélection simple du programme, permettant un changement de production rapide et efficace.
  • Apprentissage d’une nouvelle image de référence pour s’adapter rapidement aux variations de la production.
  • Le Viewer peut sauvegarder et exporter les configurations permettant ainsi de générer un nombre illimité de programmes.
  • Le Viewer permet aux utilisateurs d’enregistrer/charger les configurations, permettant de remplacer rapidement un inspector et/ou dupliquer une application.
  • Le Viewer peut être utilisé comme serveur FTP pour le stockage d’images sans utilisation de matériel supplémentaire.
  • Plusieurs Inspector peuvent être visualisés par un Viewer, solution économique si plusieurs capteurs sont utilisés.

Champs d'application 

 
  • Affichage de l'image directe ou des images enregistrées sur défaut, enregistrer une nouvelle image de référence
  • Affichage détaillé des résultats et évolution des valeurs des outils de contrôle
  • Sélection rapide des programmes lors de changements de production dans les applications packaging
  • Visualisation de plusieurs Inspector pour améliorer la qualité et le suivi en production
Button to start the search