|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- Idéal pour la détection ou le comptage d’objets à partir d’une épaisseur de 2 mm
- Détection précise de la position de l’objet sur un convoyeur à bande ou dans une boîte de transport
- Double mesure pour la détection d’objets juxtaposés, superposés ou trop proches l’un de l’autre
- Têtes de mesure précalibrées intégrées dans un boîtier IP67
- Capacités 3D à des vitesses de 3 m/sec
- Reconnait les objets par la détection individuelle de la hauteur
Avantages
- Vitesse d’alimentation accrue de l’unité de tri
- La détection de la position simplifie le tri ultérieur et augmente les options de triage
- Moins de pannes de tri ce qui résulte en une diminution des coûts et de dommages
- Moins d’erreur au tri ce qui diminue le coût de manutention
- Tri d’objets en fonction du prix ou de la valeur individuelle
- Intégration rapide et bon marché
- Raccordement rapide aux protocoles utilisés par les unités de tri
Champs d'applications
- Reconnaissance de marchandises juxtaposées ou d’objets superposés
- Contrôle de présence des marchandises avant que l’entrée ne soit déclenchée
- Reconnaissance 3D combinée à un système d’identification pour le classement des objets
|
|