Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Interfaces et automates de sécurité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Interfaces et automates de sécurité
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Contrôleur de vitesse MOC3SA  

Pour une surveillance sûre des entraînements 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Surveillance de vitesse nulle et des entraînements
  • 4 sorties de sécurité à semi-conducteur
  • PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Fréquence en entrée maximale 2 kHz
  • Surveillance de vitesse limite / Plages de fréquence surveillées 0.5 à 99 Hz ou 0.1 à 9.9 Hz
  • 2 sorties pour diagnostic de défaut et d’état
  • Diagnostic par LED

Avantages 

 
  • Mise en œuvre simple, avec un simple tournevis
  • Intégration facile dans un projet avec les contrôleurs de sécurité Flexi Soft et Flexi Classic via Flexi Soft Designer ou Flexi Classic Configurator
  • Mesure de fréquence par capteurs ou codeur HTL
  • Mise en cascade de multiples axes possible

 

Champs d'application 

 
  • Surveillance de vitesse nulle pour autorisation d’accès aux zones dangereuses, par exemple, commande de déverrouillage de protecteur mobile, dans les installations de manutention continue, palettiseurs, cellules robotisées.
  • Surveillance de vitesse limite sûre, par exemple, travail en zone dangereuse et en vitesse réduite lors d’opérations de maintenance, dans les installations de manutention continue, cellules robotisées, lignes d’assemblage automatisées
Button to start the search