Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Interfaces et automates de sécurité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Interfaces et automates de sécurité
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Flexi Soft 

Un contrôleur de sécurité qui vous offre des perspectives 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Configuration à l’aide d’un software performant et intuitif : Flexi Soft Designer
  • Blocs de fonction certifiés, accessibles avec un éditeur logique comprenant une librairie conviviale.
  • Construction modulaire (12 -144 entrées/sorties)
  • Librement extensible grâce à des modules à sorties transistor et contacts à relais
  • Temps de réponse rapide (8ms) en utilisant la fonction « fast shut-off »
  • Mémoire de configuration intégrée au connecteur d’alimentation pour une mise en service et une maintenance rapide.
  • Intégration simple vers les bus de terrains ou réseaux standards du marché
  • Utilisable avec les appareils SICK munis de la liaison EFI pour des fonctionnalités étendues

Bénéfices 

 
  • Simple d’utilisation, mise en service rapide
  • Modulaire et adaptable
  • Optimisation de l’intégration des capteurs liés à l’application
  • Paramétrage et simulation off line avec Flexi Soft Designer
  • Temps de commutation rapide
  • Remplacement très rapide en cas de défaillance  
  • Applications 

     
    •  Cellules robotisées
    •  Machines de moulage par injection
    •  Machines d'emballage
    •  Véhicules automatiques (AGV)
    •  Presses
    Button to start the search