|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
: Flexi Link:
- Connexion sécurisée jusqu’à 4 stations Flexi Soft
- Gestion du système Flexi Link complet grâce à un logiciel unique et à un seul fichier de projet
- Emulation via le système Flexi Link de modules individuels qui ne sont pas encore lancés ou utilisés
Nouvelles caractéristiques du Flexi Soft Designer:
- Création d’une nouvelle configuration pour une seule station Flexi Soft ou un système Flexi Link par glisser-déplacer
- Importation/exportation de fichiers de projet déjà créés
- Simulation de projet hors ligne
- Forcing en ligne des entrées
- Diagramme filaire détaillé pour une implémentation rapide et pour la résolution de problèmes
Autres fonctions:
- Extension modulaire (12 à 144 entrées/sorties)
- Logiciel gratuit et intuitif pour des opérations simples, avec un mode de simulation et des schémas de câblage
- Mémoire de configuration intégrée au connecteur d’alimentation
- Possibilité de raccorder de manière sûre jusqu’à 4 contrôleurs de sécurité Flexi Soft via EFI
- Intégration dans tous les systèmes de bus de terrains courants
- Fonctionnalités de capteur améliorées via l’interface EFI
- 38 blocs de fonctions certifiés TÜV
Bénéfices
- La prévention des entrées et sorties redondantes permet des économiesLe connecteur de mémoire enregistre et restaure les configurations du système pour une mise en service rapide
- Moins de panne grâce aux passerelles (ex. : PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP))
- Communication sûre sans matériel supplémentaire, ce qui permet d’économiser du temps, de l'espace et de l’argent
- Grâce à la fonction « glisser-déplacer » du logiciel, les utilisateurs peuvent sélectionner facilement du matériel dans une liste de pictogrammes simples à comprendre
- Le mode de simulation vous permet de vérifier les fonctions de sécurité avant l’installation
Champs d'application
- Machines ayant besoin d'un logiciel de sécurité simple à complexe
- Liaison d'une machine avec jusqu'à 4 contrôleurs liés en toute sécurité
- Sécurisation de 4 machines liées en toute sécurité, comme l’emballage en fin de ligne, les lignes d’assemblage et les cellules robotisées
- Machines avec divers modes de fonctionnement
- Machines avec des E/S assignées sur différents sites
|
|