|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Ce scanner laser de sécurité est adapté pour une utilisation mobile ou stationnaire. Le S300 expert est la solution idéale pour de petits véhicules autoguidés (AGV) et les robots de service qui exigent un nombre de champs de protection et d'alarme important.
Avantages :
- 8 champs de protection et 8 champs d'alarme
- Angle de balayage jusqu'à 270°
- Résolution ajustable de 30 à 70 mm
- Connection simple pour codeurs incrémentaux (mesure de vitesse de déplacement)
- Valeur des coordonnées de mesure via interface RS-422
- Communication securisé via EFI/SDL
- Paramétrage du système par logiciel CDS standard pour tous les AOPD SICK
Applications
Un expert dans ses domaines d'applications
- Véhicules de transport autoguidés (AGV)
- Protection de zone dangereuse horizontale ou verticale
|
|