|
|
|
|
|

Page Header
|
En Bref
La sécurité en extérieur par SICK : plus puissante, plus d'options, plus de sécurité
La chaleur, le froid, l'humidité, le vent et le soleil agressent les machines et installations en extérieur, en particulier leur électronique. Pourtant, les dispositifs de protection des personnes et des biens doivent fonctionner avec fiabilité. On utilise souvent des systèmes mécaniques, des barres de commutation et des pare-chocs, avec tous les inconvénients que cela suppose en termes de disponibilité, de flexibilité et de mise en réseau.
La solution idéale pour résoudre ces problèmes est l'OS2000, un système de sécurité optoélectronique certifié pour les installations en extérieur, reposant sur des scanners laser robustes et fonctionnels avec un indice de protection IP 67 pouvant supporter des températures allant de -30°C à +50°C et sur une unité électronique. Ce système convient à pratiquement toutes les applications de sécurité imaginables dans les ports, aux environs des écluses et des voies ferrées, dans les installations de production et de convoyage ainsi que pour la protection des portes, portails et véhicules à l'extérieur.
Caractéristiques
Le premier système de sécurité optoélectronique au monde qui résiste aux conditions extérieures :
- Niveau de sécurité: PL d selon EN ISO 13849-1 et SIL2 selon EN 62061
- Plage de température: -30 °C à +50 °
- Portée de sécurité: jusqu'à 20
- Dispose de la technologie « contour as reference »
- Angle de balayage: 100° ou 180°
- Simple de paramétrage et d’intégration
- Compatible réseau
Champs d'application
- Système de transport sans conducteur
- Protection de portes et portails
- Voies ferrées
- Convoyeurs
|
|