|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
-
Le boîtier, le câble et le raccord de câble satisfont à IP69K
-
Nettoyable sans risque à haute pression (jusqu’à 100 bars, 80°C)
-
Avec certificats ECOLAB et Diversey
-
Matériaux résistants aux produits chimiques : embouts et colliers en inox, boîtier PMMA
-
Concept Washdown : raccords lisses pour empêcher l’accumulation de saletés et de bactéries
-
Une membrane semi-perméable prévient la condensation dans le boîtier
-
Conception compacte dans un boîtier de 50 mm
-
Livrable comme protection d’entrée multi-faisceaux ou protection d’accès 30 mm de type 2 EN 61496
-
Livrable comme protection d’accès 14 ou 30 mm de type 4 EN 61496
Bénéfices
- Produit conçu pour résister aux agressions chimiques ce qui assure un faible risque de contamination des produits alimentaires.
- Construit pour résister aux environnements chimiques agressifs , coûts réduits d’exploitation.
- Remplacement de protecteurs mécaniques, pour une augmentation de la disponibilité de la machine.
- Economies grâce à la réduction des temps de nettoyage et de l’utilisation moindre d’agents chimiques.
Domaines d'applications
- Protection de poste de travail ou d’accès pour applications/industries nécessitant un lavage régulier des équipements de production :
- Industrie laitière - Industrie de la viande et du poisson - Industrie chimique (salles blanches) - Industrie machine-outils
|
|