Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Détecteurs optiques et de proximité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Détecteurs optiques et de proximité
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MPS160/192/224/256: Capteur de position magnétique 

Puissance et diversité 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Capteur de position magnétique pour vérins pneumatiques et hydrauliques avec rainure en T
  • Signal de sortie analogique, deux en un, courant 4 à 20 mA, tension 0 à 10 V
  • Précision maximale : résolution de 0,05 mm, répétabilité de 0,1 mm, erreur de linéarité de 0,3 mm
  • Montage « Drop in »
  • Huit plages de mesure différentes (de 32 mm à 256 mm)

Avantages 

 
  • Le seul capteur cylindrique qui offre 8 plages de mesures différentes (32 à 256 mm) pour plus de flexibilité
  • Configuration simple à un bouton, apprentissage réglable du point zéro et ultime, gain de temps
  • Garantit le taux de balayage le plus rapide, ce qui fait du capteur la solution idéale sur des machines rapides, tout en améliorant l'efficacité
  • Le montage « drop in » depuis le haut garantit une manutention et une installation simplifiées

Applications 

 
  • Test, tri, qualification comme la détection de bons/mauvais composants
  • Fixer, agripper à l’aide du grappin cylindrique pour les applications « pick and place »
  • Supervision de l’avancement de tournevis sur les systèmes de tournevis automatiques
  • Détecter l’avancement de la sonotrode sur les soudeuses à ultrasons
  • Feed-back de tension des matériaux de conditionnement sur emballeuses à film étirable
Button to start the search