Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Détecteurs optiques et de proximité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Détecteurs optiques et de proximité
Portail produits & solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

SICK lance un nouveau standard 

Le détecteur W9-3 en boîtier VISTAL™ 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques techniques du détecteur W9-3 

 
  • Nouveau boîtier VISTAL™ : plastique fibrorenforcé, aussi robuste que l’acier !

  • Nouvelle technologie optique et électronique :

  • caractéristiques 50% meilleures, distances de commutation accrues, élimination encore plus performante de l’arrière-plan

  • LED PinPoint

  • Boîtier multifonctionnel

  • Nombreuses possibilités de montage (versions de montage M3 ou M4)

  • Meilleure immunité EMC

  • Meilleure protection IP grâce à une nouvelle procédure d’assemblage

Les avantages du détecteur W9-3 

 
  •  L’extrême solidité du boîtier VISTAL™ prévient tout dégât pendant l’utilisation.

  • La technologie OES3 rend le détecteur insensible aux facteurs ambiants et garantit une détection fiable, même surdes objets difficiles sur le plan optique.

  • Le LED PinPoint et son faisceau visible précisément calibré simplifient grandement l’alignement.

  • Le détecteur est pourvu de rainures de montage : une fixation rapide est possible sur tout support.

  • La vaste gamme de lentilles, de connecteurs et l’étonnante flexibilité de ce détecteur font que vous ne devez plus utiliser qu’un seul détecteur pour toutes vos applications

VISTAL™ : un boîtier solide 

 

Le boîtier de ce détecteur est fabriqué en VISTAL™, un plastique aux propriétés particulières. Les concepteurs de ce matériau ont allié une haute résistance contre les produits chimiques à des propriétés mécaniques extrêmes. Par rapport à d’autres plastiques, le VISTAL™ fait neuf fois mieux dans le module d’élasticité selon ISO-527. La dureté Brinell ISO 2039-1 s’élève à un facteur quatre fois supérieur.

La conception du boîtier repose sur trois fondements

  • montage inside-out
  • boîtier de haute qualité en plastique fibrorenforcé
  • raccords de haute qualité, collés et étanches

Le boîtier VISTAL™ garantit la puissance mécanique. L’infiltration de liquides ou d’humidité est pratiquement impossible.

Button to start the search