|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- Suivi de niveau dans les applications hygiéniques
- Mono-sonde rétractable manuellement jusqu’à 2.000 mm de long
- Surface polie avec Ra < 0,8 µm
- Température de processus jusqu’à 150 °C
- Pression de processus jusqu’à 16 bars
- Résistant CIP/SIP
- Boîtier de haut niveau IP 67 et IP 69 K
- Connecteurs de processus hygiéniques interchangeables
- 3 en 1 : affichage combiné, sortie analogique et sortie binaire
- Sortie analogique 4 … 20 mA / 0 … 10 V, commutable, plus deux sorties transistor
- Communication IO-Link
- Conforme FDA, certification EHEDG
Avantages
- La conception robuste prolonge la durée de fonctionnement
- Haute flexibilité grâce à la sonde rétractable et au concept de connecteur interchangeable
- Réduction des coûts grâce aux multiples signaux de sortie : un système pour la détection de niveau et le suivi continu de niveau
- Sans maintenance et simple à mettre en œuvre : gain de temps et de coûts
- Pas de calibrage ou de recalibrage ultérieur nécessaire pour la mise en service, ce qui se traduit par un gain de temps et de coûts
Champs d'application
- Supervision du niveau dans les citernes de rétention ou les systèmes et machines de remplissage
- Contrôle du niveau dans les systèmes de rinçage
- Détection de niveau dans les systèmes CIP
- Suivi du niveau dans les systèmes de mélange cosmétiques et pharmaceutiques
- Mesure du niveau dans les processus industriels caractérisés par des conditions ambiantes difficiles
|
|