Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Pression, température et niveau
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Pression, température et niveau
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Débitmètre à ultrasons FFU 

Débitmètre sans contact 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Mesure de débit pour les liquides conducteurs et non conducteurs
  • Design compact sans pièce mobile
  • Utilisable avec des liquides de 0 °C à 80 °C et une pression maximale de conduite de 10 bars
  • Haute résistance aux substances chimiques grâce au design du capteur (sans joint d'étanchéité)
  • Grand écran avec programmation claire
  • Reconnaît les conduites « vides »

Bénéfices 

 
  • Faibles coûts de maintenance
  • Appareil unique grâce à sa grande portée de mesure
  • Un même appareil utilisable pour les liquides conducteurs et non conducteurs. Un appareil très polyvalent réduit vos coûts de stockage
  • Peu de perte de pression grâce au tube de mesure adéquat, ce qui réduit fortement les coûts énergétiques
  • L’absence totale de joints d’étanchéité accentue la fiabilité
  • Outil de mesure flexible pour toute application, dans chaque secteur industriel

Champs d'applications 

 
  • Mesure du débit dans les conduites d'eau de refroidissement
  • Mesure du débit lors du nettoyage d’une conduite à l’eau déminéralisée
  • Mesure du débit dans les systèmes de rinçage
  • Utilisation dans les systèmes CIP
Button to start the search