Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Identification
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Identification
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LECTOR®620 

Ingénieux. Simple. Industriel. 

 
   Web Part Container
Design compact, intégration industrielle dans divers environnements IT, installation intuitive et meilleures performances pour un suivi et une traçabilité fiables. Le Lector®620 répond dès aujourd’hui aux exigences futures des systèmes de décodage.
   Tab Section
 
 

Caractéristiques 

 
  • Décodage de la plupart des types de code courants : 1D, 2D, marquage direct
  • Apprentissage focus automatique pour une installation rapide
  • Intégration simple avec les réseaux industriels : série, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS et CAN
  • Ajustement automatique avec bouton de fonction et laser guidant : mise en service possible sans PC
  • Design compact et boîtier industriel avec connecteur rotatif
  • Les outils d’analyse incluent la visualisation et capture des images en direct, du taux de lecture et l’analyse dynamique des codes

Avantages 

 
  • Des algorithmes de décodage intelligents permettent une lecture fiable et performante, pour des taux de lecture améliorés
  • IDpro facilite l’intégration avec la plupart des réseaux industriels courants
  • La mise en service intuitive, avec bouton de fonction, ajustement automatique et laser guidant, réduit le temps d'apprentissage et d'installation, mais aussi les coûts
  • Design compact et connecteur rotatif flexible pour une installation simplifiée dans les espaces exigus
  • L’analyse rapide des taux de lecture et de la qualité du code permet un contrôle efficace
  • Des systèmes de back-up par clonage assurent une interruption minimale des machines dans l'hypothèse d'incidents inattendus
  • Les SICK LifeTime Services vous garantissent une totale sérénité

Applications 

 
  • Détection des contrefaçons : l’identification du code sur l’emballage permet la traçabilité du numéro de série et de la date du code
  • Industrie automobile : contrôle de production individuel et traçabilité des composants
  • Industrie électronique : identification de composants simples et des PCB
  • Industrie photovoltaïque : identification des plaques de silicium et de verre pour la fabrication de cellules photovoltaïques
  • Gestion documentaire : lecture de code dans les enveloppeuses à grande vitesse
Button to start the search