|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Compact – Flexible – Polyvalent
- Détection de position absolue, sans contact
- Tête de lecture compacte
- Interface standard SSI associée à une sortie SinCos
- Grande variété de bus de terrain via une passerelle d’interfaçage
- Mesure de longueurs jusqu’à 4 m
- Haut niveau de précision
- Haute résolution jusqu’à 1 µm
- Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 10 m/s
Bénéfices
- Intégration simplifiée étant donné qu’il est le plus petit capteur linéaire à bus de terrain !
- Flexibilité grâce à la passerelle bus de terrain qui peut être changée sans pour autant échanger le codeur
- Des processus optimisés grâce à un codeur compact, très léger et pouvant être déplacé à très haute vitesse
- Disponibilité maximale, car sans usure et donc sans maintenance
- Résistant aux salissures et à la condensation
- Lecture en temps réel possible en version SSI grâce à la sortie SinCos
Champs d'application
- Assemblage, manutention, robotique
- Machines-outils, et systèmes de production (machines outils utilisées pour l’usinage, le fraisage, le découpage, l’aiguisage ainsi que les machines à découpe laser, ou les centres d’usinages à ultra-sons)
- Industrie métallurgique et sidérurgique, traitement et usinage (ceintrage, emboutissage et machines de découpe)
- Industrie électronique, usinage de précision, industrie optique (fabrication de circuits imprimés, industrie solaire, surveillance optique automatisée, soudage de composants, fabrication d’écrans plats)
- Packaging (systèmes d’emballages, systèmes d’étiquetages)
- Bois et ameublement (travail du bois, transformation du bois)
- Technologies médicales (systèmes de diagnostics et de soins)
- Imprimerie et industrie du papier (machines d’impression pour des formats particulièrement importants)
… et bien d’autres applications, où la détection de position linéaire est nécessaire !
|
|