Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Codeurs
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Codeurs
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Nouvelle gamme de codeurs absolus capacitifs  

SEK/SEL  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Caractéristiques 

SEK/SEL 37 and 52 

Les codeurs SEK52 et SEL 52 font partie d'une nouvelle gamme de codeurs sans roulements à détection capacitive destinée à l'asservissement de moteurs électriques

Ces systèmes compacts proposent un mode de fixation et une taille totalement compatibles avec le monde des résolveurs.
Ils remplissent la fonction première du résolveur : donner une information de position sur 360°.
Grâce à ce matériel, il est désormais possible de piloter un moteur en transmettant des informations entre le variateur et le moteur telles que :

  • Lire une étiquette électronique
  • Faire une prise d’origine électronique (offset) et sauvegarder la valeur dans le codeur
  • Sauvegarder des paramètres moteurs dans le codeur
  • Consulter le statut du codeur

 Points forts de la gamme

  • Le prix similaire à celui d’un résolveur
  • Sa connectique miniature axiale ou radiale et un capot assurant une immunité parfaite contre les parasites
  • Son protocole Hiperface® adopté par plus de 77 constructeurs de variateurs et de cartes d’axes dans le monde
  • Un principe de lecture capable d’éliminer automatiquement les erreurs de concentricités
  • Certification RoHS

 

 

 

 
Button to start the search