|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Avec un design modulaire et flexible , cette gamme vous procure de véritables capacités :
- Mesure de distances de 1,25 m, 3 m et 5 m
- Dimensions réduites : 55 x 130 mm
- Le montage direct du tambour sur l'axe du codeur vous permet de bénéficier d'un produit fiable à coût compétitif
- De nombreuses interfaces sont disponibles de part le système modulaire : tous les codeurs à montage "bride synchro" peuvent être utilisés
- Interface analogique 4..20 mA ou 0..10 V avec fonction d'apprentissage simple
- Sortie câble 1,5 m
- IP 50
- Boitier plastique léger
Bénéfices
BCG
- Excellente utilisation dans des environnements avec espaces d'installation réduits
- Intégration rapide et facile et diagnostics performants grâce à la variété des options et à l'interface analogique
Champs d'application
BCG
- Mesure de hauteur de fourches sur des systèmes autoguidés
- Mesure de hauteur dans des petits systèmes de stockages
- Mesure de la hauteur de levage des ascenseurs dans l'industrie automobile
- Applications médicales (ex CT/MRT tables d’examens, mesure de position sur dispositifs à rayons X, formation de contrôle pour machines de réadaptation)
|
|