|
|
|
|
|

Page Header
|
Cractéristiques
- Mesures utiles de 1,25 m, 3 m, 5 m à 10 m
- Différentes interfaces possibles grâce au concept modulaire : n’importe quel codeur à bride synchro peut être utilisé
- Interface analogique évolutive disponible
- Boîtier très compact (55 ... 190 mm)
- Boîtier très fin – le ressort est intégré au tambour
- Boîtier plastique très léger, grande résistance à la pression et à la température
Avantages
- Facile à installer grâce à la fonction teach-in sur simple pression d’un bouton
- Intégration sans problèmes dans les espaces réduits grâce au boîtier fin et compact
- Mesure très précise grâce à l’élimination du couplage entre le codeur et le mécanisme
- Large éventail de personnalisations grâce à la variété d'interfaces et de longueurs de codeur et de mesure
- La sortie analogique absolue permet l’utilisation d’une carte interface abordable
- La personnalisation, comme la programmabilité, réduit les coûts d’entreposage
- Plus résistant aux vibrations grâce à l’intégration du ressort dans le tambour de mesure
Champs d'application
- Systèmes à guidage automatique – mesure de la hauteur et de l’angle des fourches, mesure de hauteur sur des petits systèmes de stockage automatisés
- Applications médicales (tables d’opération, MRT)
- Mesure de hauteur sur des tables élévatrices dans l’industrie automobile
|
|