|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- Codeur absolu multitour à haute résolution avec interface SSI et incrémentale combiné
- Interface SSI : 30 bits (18 bits monotour, 12 bits multitour)
- Interface incrémentale : TTL/HTL (jusqu’à 65.536 lignes)
- Version avec bride de serrage, bride synchro, arbre-creux non traversant et arbre-creux traversant
- Résolution, nombre de lignes incrémentales, signal TTL ou HTL et Offset programmables
- Technologie de connexion : connecteur M23
- Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)
- Plage de température de fonctionnement : -30 à +100° C
- Système de balayage optique précis, transmission mécanique
Avantages
- La combinaison d’un codeur absolu et incrémental permet le remplacement de deux codeurs monotâches (et permet donc d’éliminer un double câblage)
- Gestion de stock limitée : un codeur convient à toutes les applications
- Disponibilité produit et machine très élevée
- Installation simple - paramétrage pertinent sur site
- Convient à des applications en espace exigu (profondeur d’installation de seulement 30 mm)
- Flexibilité mécanique maximale pour le choix d'un codeur
- Très bonnes propriétés de rotation grâce à la distance élevée des roulements à billes (30 mm)
· Un outil de programmation et un logiciel avec détection automatique du type de codeur pour les AFS60/AFM60/DFS60
Champs d'application
Mesure de la position absolue, de la vitesse et du sens de rotation dans différents équipements et machines comme :
- éoliennes
- machines-outils
- équipement de conditionnement
- machines de traitement du bois
- presses hydrauliques
- presses d’imprimerie
|
|